• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία ασφαλείας
  3. Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας
  4. Χρήση σε βιομηχανικό αυτοματισμό
  5. OY074S

Οπτική κουρτίνα ασφαλείας

OY074S

OYA0610-50-2-12-P-1

Οπτική κουρτίνα ασφαλείας

OY074S

OYA0610-50-2-12-P-1

  • Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών
  • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τον τύπο 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61496
  • Μεγάλη εμβέλεια επιλεγόμενη από τη μονάδα
  • Λεπτή, στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Εφαρμογή
Λειτουργία προστασίας Προστασία πρόσβασης: σώμα ή τμήματα σώματος
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] 20
Τάση λειτουργίας [V] 24 DC
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 2
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 950
Δέκτης
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 83
Πομπός
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 42
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Αριθμός εξόδων OSSD 2
Μέγ. φορτίο ρεύματος ανά OSSD έξοδο [mA] 400; (24 V)
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Εύρος μέτρησης
Υψος περιοχής προστασίας [mm] 610
Ανάλυση (ικανότητα ανίχνευσης d) [mm] 50
Πλάτος πεδίου προστασίας (μικρής φωτεινότητας) [m] 0...4
Πλάτος πεδίου προστασίας (μεγάλης φωτεινότητας) [m] 3...12
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] 6
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -10...55
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 95
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
IEC 61496-1
Αντοχή σε κρούσεις
IEC 61496-1
Αντοχή σε δονήσεις
IEC 61496-1
Κατάταξη ασφαλείας
Τύπος ESPE (IEC 61496-1) 2
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις
ISO 13849-1: 2015 Κατηγορία 2, PL c
IEC 62061 SIL 1
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 2,8E-08
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 2365
Διαστάσεις [mm] 663 x 28 x 30
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: PC
Μήκος L [mm] 663
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
πομπός 1 x LED
δέκτης 2 x LED
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Γωνία στερέωσης: 4
Παξιμάδια εγκοπής: 4
Παξιμάδια
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; για διατομή αγωγού 0,34 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A