Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Εφαρμογή
Λειτουργία προστασίας |
Προστασία πρόσβασης: σώμα ή τμήματα σώματος |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] |
20 |
Τάση λειτουργίας [V] |
24 DC |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
< 2 |
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
950 |
Δέκτης
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
83 |
Πομπός
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
42 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός εξόδων OSSD |
2 |
Μέγ. φορτίο ρεύματος ανά OSSD έξοδο [mA] |
400; (24 V) |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Υψος περιοχής προστασίας [mm] |
610 |
Ανάλυση (ικανότητα ανίχνευσης d) [mm] |
50 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μικρής φωτεινότητας) [m] |
0...4 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μεγάλης φωτεινότητας) [m] |
3...12 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] |
5,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές |
Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-10...55 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-20...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
95 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Τύπος ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
ISO 13849-1: 2015 Κατηγορία 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
8,5E-09 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
2510 |
Διαστάσεις [mm] |
663 x 28 x 30 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: Αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: PC |
Μήκος L [mm] |
663 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
πομπός |
1 x LED |
δέκτης |
2 x LED |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
Γωνία στερέωσης: 4 |
Παξιμάδια εγκοπής: 4 |
Παξιμάδια |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; για διατομή αγωγού 0,34 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |