Οπτική κουρτίνα ασφαλείας
OY097S
OYA1060-90-2-12-P-1
Οπτική κουρτίνα ασφαλείας
OY097S
OYA1060-90-2-12-P-1
- Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών
- Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τον τύπο 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61496
- Μεγάλη εμβέλεια επιλεγόμενη από τη μονάδα
- Λεπτή, στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Εφαρμογή
Λειτουργία προστασίας | Προστασία πρόσβασης: σώμα ή τμήματα σώματος |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 20 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2 |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 950 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 83 |
---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 42 |
---|
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Αριθμός εξόδων OSSD | 2 |
Μέγ. φορτίο ρεύματος ανά OSSD έξοδο [mA] | 400; (24 V) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Υψος περιοχής προστασίας [mm] | 1060 |
---|---|
Ανάλυση (ικανότητα ανίχνευσης d) [mm] | 90 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μικρής φωτεινότητας) [m] | 0...4 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μεγάλης φωτεινότητας) [m] | 3...12 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | 5,5 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές | Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Τύπος ESPE (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
||
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 3,0E-08 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3750 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1113 x 28 x 30 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: PC |
Μήκος L [mm] | 1113 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; για διατομή αγωγού 0,34 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|