Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67; IP 69K; (με προστατευτικό σωλήνα: IP 69K) |
Εφαρμογή
Λειτουργία προστασίας |
Προστασία πρόσβασης: χέρια |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] |
20 |
Τάση λειτουργίας [V] |
24 DC |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
< 2 |
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
950 |
Δέκτης
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
83 |
Κατανάλωση ρεύματος θέρμανσης [mA] |
417 |
Πομπός
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
42 |
Κατανάλωση ρεύματος θέρμανσης [mA] |
417 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός εξόδων OSSD |
2 |
Μέγ. φορτίο ρεύματος ανά OSSD έξοδο [mA] |
400; (24 V) |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Υψος περιοχής προστασίας [mm] |
1060 |
Ανάλυση (ικανότητα ανίχνευσης d) [mm] |
30 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μικρής φωτεινότητας) [m] |
0...7 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μεγάλης φωτεινότητας) [m] |
3...15 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] |
8,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-20...55 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
95 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67; IP 69K; (με προστατευτικό σωλήνα: IP 69K) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Τύπος ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
ISO 13849-1: 2015 Κατηγορία 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,7E-08 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
6580 |
Διαστάσεις [mm] |
1237 x 76 x 74 |
Υλικό κατασκευής |
Σωλήνας προστασίας: PMMA διαφανής; Προστατευτικό πώμα: POM; σφιγκτήρας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: Σιλικόνη |
Μήκος L [mm] |
1237 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
πομπός |
1 x LED |
δέκτης |
2 x LED |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης
Σύνδεση |
Καλώδιο: 15 m, PVC; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός
Σύνδεση |
Καλώδιο: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |