- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας
- Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
- OY455S
Οπτική κουρτίνα ασφαλείας
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
Οπτική κουρτίνα ασφαλείας
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με ατμό και υψηλή πίεση χάρη στον προστατευτικό σωλήνα
- Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών
- Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τον τύπο 4 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61496
- Μεγάλη εμβέλεια επιλεγόμενη από τη μονάδα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|
Εφαρμογή
Λειτουργία προστασίας | Προστασία πρόσβασης: δάκτυλα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 20 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2 |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 950 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 84 |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος θέρμανσης [mA] | 417 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 42 |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος θέρμανσης [mA] | 417 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Αριθμός εξόδων OSSD | 2 |
Μέγ. φορτίο ρεύματος ανά OSSD έξοδο [mA] | 400; (24 V) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Υψος περιοχής προστασίας [mm] | 1810 |
---|---|
Ανάλυση (ικανότητα ανίχνευσης d) [mm] | 14 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μικρής φωτεινότητας) [m] | 0...2 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μεγάλης φωτεινότητας) [m] | 1...5 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | 23,5 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...55 |
---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K; (με προστατευτικό σωλήνα: IP 69K) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Τύπος ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
|||
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,22E-08 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 5875 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 56 |
Υλικό κατασκευής | Σωλήνας προστασίας: PMMA διαφανής; Προστατευτικό πώμα: POM; σφιγκτήρας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: Σιλικόνη |
Μήκος L [mm] | 1987 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - δέκτης
Σύνδεση | Καλώδιο: 15 m, PVC; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - πομπός
Σύνδεση | Καλώδιο: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|