• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. PM2054

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • Για αξιόπιστο εντοπισμό υδροστατικής στάθμης
  • Χωνευτή τοποθέτηση στο τοίχωμα δεξαμενών ή δοχείων
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη απόσβεσης για προστασία από διαβρωτικά μέσα και από την εισχώρηση υγρασίας
  • Αναλογική έξοδος με δυνατότητα ρύθμισης της κλίμακας τιμών, του εύρους και του μηδενικού σημείου
  • Δυνατότητα δισύρματης ή τρισύρματης σύνδεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Ημερομηνία κατάργησης: 03/31/2024
Εναλλακτικοί κωδικοί: PI1004 ή PM1704 Σύγκριση προϊόντων: PM2054 / PI1004 / PM1704 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα. Δεν διατίθενται πλέον αντάπτορες ως παρελκόμενα σύνδεσης
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Μέσο Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις
50 bar 725 psi 5000 kPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Χωρίς διάκενο Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 14...30 DC
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Αναλογικό τελικό σημείο
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
Σε βήμα
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Εργοστασιακή ρύθμιση
ASP = 0,00 bar AEP = 9,99 bar
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων σημείο μηδέν; εύρος
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας EPS
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 1 GHz / Ακρίβεια < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 271
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 474,5
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Η έγκριση 3A είναι έγκυρη μόνο αν χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση προσαρμογείς με έγκριση 3A.
Σημειώσεις Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.; Δεν διατίθενται πλέον αντάπτορες ως παρελκόμενα σύνδεσης
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες