- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Συστήματα μέτρησης κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα και βιομηχανικών αερίων
- SD8001
Μετρητής πεπιεσμένου αέρα
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
Μετρητής πεπιεσμένου αέρα
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- Ακριβής μέτρηση ροής, κατανάλωσης και θερμοκρασίας του μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Για εντοπισμό πεπιεσμένου αέρα σε βιομηχανική χρήση
- Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο και παλμική έξοδο
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Ημερομηνία κατάργησης: 12/31/2024
Ημερομηνία κατάργησης: 12/31/2024
Εναλλακτικοί κωδικοί: SD8501 Σύγκριση προϊόντων: SD8001 / SD8501 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1" NPT DN25 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |||
---|---|---|---|---|
Μέσο | Πεπιεσμένος αέρας | |||
Σημείωση για μέσο |
|
|||
Θερμοκρασία μέσου [°F] | 32...140 | |||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | |||
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 232 | |||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 16 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 100 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250; (ανά έξοδο) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής ποσοτήτων κατανάλωσης |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||
Σε βήματα των |
|
Συντελεστής παλμών | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
Σε βήμα | 0,020...1000 scf |
Μήκος παλμού [s] | 0,045...2 |
Εύρος μέτρησης [°F] | 32...140 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [°F] | 32...140 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τιμής μέτρησης] | ± 1,5 |
---|---|
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (κατηγορία 141 /; κατηγορία 344; συνθήκες: εγκατάσταση κατά DIN ISO 2533; τοποθέτηση σε αγωγούς: DN25) |
Ακρίβεια [K] | ± 2; (Κατά τη ροή υλικού μέσου στα όρια του εύρους μετρήσεων ροής) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP σε βήματα [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Επιτήρηση ροής; μετρητής ποιότητας; Μετρητής προεπιλογής; υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; έξοδος ρεύματος/παλμών; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°F] | 32...140 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°F] | -4...185 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 227 | ||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1979,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20; NBR; PC; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4306 / 304L); PTFE; Ορείχαλκος με επικάλυψη; Αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4306 / 304L); FKM; κεραμικό Με γυάλινη αδρανοποίηση; PEEK GF30; Πολυεστέρας; Αλουμίνιο |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1" NPT DN25 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|