Αισθητήρας υπερήχων
UGT504
UGB00800O1OG/US
Αισθητήρας υπερήχων
UGT504
UGB00800O1OG/US
- Σχεδίαση που εξοικονομεί πολύ χώρο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Ακριβής γραμμικά μετασχηματισμένη έξοδος ρεύματος
- Ανέπαφος εντοπισμός ανεξάρτητα από το χρώμα, τη διαφάνεια ή τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του αντικειμένου
- Ευδιάκριτη ένδειξη LED για την κατάσταση μεταγωγής και την ηχώ
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60...800; (Στόχος: 200 x 200 mm) |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,3 |
Συχνότητα μετατροπέα [kHz] | 230 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδος συγχρονισμού | Όχι |
---|---|
Είσοδος πολύπλεξης | Όχι |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60...800; (Στόχος: 200 x 200 mm) |
---|---|
Τυφλή ζώνη [mm] | 60 |
Κυλινδρική γωνία θέασης [°] | 15; (±2) |
Μεγ. απόκλιση από γωνία αισθητήρα/αντικειμένου 90° [°] | ± 4 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση | Ναι |
---|---|
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [%] | -5...5 |
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου [%] | < 1 |
Επαναληψιμότητα | 1 % |
Ανάλυση [mm] | 2 |
Σημείωση | Οι υποδεικνυόμενες τιμές επιτυγχάνονται μετά από χρόνο προθέρμανσης τουλάχιστον 20 λεπτών |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 500; (Αναλογική έξοδος) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 189 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 111,2 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; εποξειδικά γυάλινα κεραμικά |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|