Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
350...6000; (Στόχος: 400 x 400 mm) |
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 30 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
< 0,3 |
Συχνότητα μετατροπέα [kHz] |
75 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
1 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων |
1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] |
4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] |
500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
350...6000; (Στόχος: 400 x 400 mm) |
Τυφλή ζώνη [mm] |
350 |
Κυλινδρική γωνία θέασης [°] |
15; (±2) |
Μεγ. απόκλιση από γωνία αισθητήρα/αντικειμένου 90° [°] |
± 4 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση |
Ναι |
Υστέρηση [%] |
< 3 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [%] |
-5...5 |
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου [%] |
<3 |
Επαναληψιμότητα |
1 % |
Ανάλυση [mm] |
3 |
Σημείωση |
Οι υποδεικνυόμενες τιμές επιτυγχάνονται μετά από χρόνο προθέρμανσης τουλάχιστον 20 λεπτών |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] |
< 600; (Αναλογική έξοδος) |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
υστέρηση / παράθυρο; δεύτερο σημείο μεταγωγής; Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης; λειτουργίες ενεργοποίησης; Λειτουργία εκμάθησης; φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Προφίλ |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
3,2 |
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
τρόπος λειτουργίας |
μήκος bit |
τιμή διεργασίας |
16 |
κατάσταση συσκευής |
4 |
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής |
2 |
|
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) |
ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
1097 |
|
Σημείωση |
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Έγγραφα και λήψεις" |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-20...70 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-30...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
3 V |
EN 55011 |
Κατηγορία A |
|
Αντίσταση κραδασμών |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm πλάτος, περίοδος ταλάντωσης 5 min., 30 min. ανά άξονα σε συντονισμό ή 55 Hz |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων |
|
MTTF [χρόνια] |
102 |
Έγκριση UL |
Ta |
-20...70 °C |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
Class 2 |
Αριθμός αρχείου UL |
E174191 |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
242,5 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; εποξειδικά γυάλινα κεραμικά |
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
100 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
ηχώ |
1 x LED, Πράσινο |
|
Λειτουργία εκμάθησης |
Ναι |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
παξιμάδια στερέωσης: 2, Ανοξείδωτος χάλυβας |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
|
1
|
Απόσταση |
2
|
Συνήθης λοβός ήχου |
3
|
Μεσαίος λοβός ήχου |
4
|
Στενός λοβός ήχου |
|