Αισθητήρας υπερήχων
UIT513
UIA06000F1KG/US
Αισθητήρας υπερήχων
UIT513
UIA06000F1KG/US
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
- Διαισθητική ρύθμιση της εμβέλειας εντοπισμού μέσω κουμπιού
- Ευδιάκριτη ένδειξη LED για την κατάσταση μεταγωγής και την ηχώ
- Με προγραμματιζόμενη έξοδο μεταγωγής και αναλογική έξοδο ρυθμιζόμενης κλίμακας τιμών
- Ανέπαφος εντοπισμός ανεξάρτητα από το χρώμα, τη διαφάνεια ή τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του αντικειμένου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 350...6000; (Στόχος: 400 x 400 mm) |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,3 |
Συχνότητα μετατροπέα [kHz] | 75 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 350...6000; (Στόχος: 400 x 400 mm) |
---|---|
Τυφλή ζώνη [mm] | 350 |
Κυλινδρική γωνία θέασης [°] | 15; (±2) |
Μεγ. απόκλιση από γωνία αισθητήρα/αντικειμένου 90° [°] | ± 4 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση | Ναι |
---|---|
Υστέρηση [%] | 1 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [%] | -5...5 |
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου [%] | <3 |
Επαναληψιμότητα | 1 % |
Ανάλυση [mm] | 3 |
Σημείωση | Οι υποδεικνυόμενες τιμές επιτυγχάνονται μετά από χρόνο προθέρμανσης τουλάχιστον 20 λεπτών |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 600; (Αναλογική έξοδος) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 121 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 242 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; εποξειδικά γυάλινα κεραμικά |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 100 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|