Ρυθμιστής θέσης για βιομηχανικές βαλβίδες
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
Ρυθμιστής θέσης για βιομηχανικές βαλβίδες
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
- πλήρες σετ ρυθμιστή θέσης για τοποθέτηση βαλβίδων και σφαιρικών βαλβίδων με ακρίβεια σε ποσοστό
- Λειτουργία αυτόματης διδασκαλίας για γρήγορη προετοιμασία σε λειτουργία
- Μειωμένη καλωδίωση λόγω του άμεσου ελέγχου της βαλβίδας ελέγχου
- Αυτοδιάγνωση σχετικά με φθορές, μπλοκαρίσματα ή επικαθήσεις, για προληπτική συντήρηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | κατάλληλο για κυλίνδρους διπλής ενέργειας |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 943,6 |
---|---|
Εύρος πιέσης εργασίας [bar] | 2,5...8 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|