• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Dataflow Modeler – υπολογισμένες τιμές

Με τη λειτουργία «Data Flow Modeler», το moneo προσφέρει λογικές πράξεις και υπολογισμούς για τις «Υπολογισμένες τιμές». Αυτά επιτρέπουν τον επανυπολογισμό ή τον περαιτέρω υπολογισμό των δεδομένων των αισθητήρων, τα οποία συχνά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στο πλήρες εύρος τους. Έτσι είναι εφικτή η δημιουργία πολύτιμων πληροφοριών για τη διεργασία.

Ένα παράδειγμα είναι οι αισθητήρες που εκπέμπουν αναλογικά σήματα με 0...10 V ή 4...20 mA. Αυτές οι τιμές ηλεκτρικής τάσης ή ρεύματος μετατρέπονται στην πραγματική τιμή διεργασίας (π.χ. θερμοκρασία, πίεση, στάθμη πλήρωσης...) μέσω των υπολογισμένων τιμών.

Χρησιμοποιώντας τη διεπαφή γραφικού προγραμματισμού (Data Flow Modeler), οι χρήστες λογισμικού με δικαιώματα διαχειριστή μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν σχετικές «ροές δεδομένων» με μαθηματικές συναρτήσεις, λογικές λειτουργίες ή μετρητές.

Στην αρχική οθόνη του λογισμικού moneo υπάρχει μία ξεχωριστή ενότητα για τις «Υπολογισμένες τιμές».

Επεξεργασία υπολογισμένων τιμών

Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για αυτό το βήμα.

  1. Διαδρομή τοπολογίας
  2. Λίστα υπολογισμένων τιμών που έχουν ήδη δημιουργηθεί
  3. Εισαγωγή ή δημιουργία υπολογισμένων τιμών

Ρύθμιση των παραμέτρων επεξεργασίας της υπολογισμένης τιμής

  1. Όνομα της υπολογισμένης τιμής
  2. Κατάσταση της υπολογισμένης τιμής
  3. Είδος υπολογισμένης τιμής
  4. Ενέργειες

Σύμβολα

Η υπολογισμένη τιμή μπορεί να εισαχθεί στη διαδρομή τοπολογίας με τη λειτουργία drag & drop. Εάν η τιμή έχει ήδη εισαχθεί στη διαδρομή τοπολογίας, το σύμβολο δεν εμφανίζεται.
Επεξεργασία υπολογισμένης τιμής ➜ Το Data Flow Modeler ανοίγει.
Οριστική διαγραφή της υπολογισμένης τιμής.
Αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση της σχετικής υπολογισμένης τιμής σε μία διαδρομή τοπολογίας. Η διαδρομή εμφανίζεται μόνο εάν η τιμή έχει ήδη εισαχθεί στην τοπολογία.
Εξαγωγή της υπολογισμένης τιμής: Εμφανίζεται το παράθυρο λήψης του προγράμματος περιήγησης και η υπολογισμένη τιμή μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά ως αρχείο zip.
Εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπολογισμένη τιμή.

Δημιουργία και διαμόρφωση μιας υπολογισμένης τιμής

  1. Διαδρομή τοπολογίας
  2. Η ενότητα λειτουργίας «Υπολογισμένη τιμή χωρίς τίτλο» δημιουργείται αυτόματα
  3. Βιβλιοθήκη λειτουργιών με ήδη υπάρχουσες λειτουργίες, λογικές διεργασίες ή μετρητές για ταχύτερη δημιουργία μιας νέας τιμής
  4. Αποθήκευση ή ακύρωση του Data Flow Modeler

Βιώστε το μέλλον

Ξεκινήστε τη βιομηχανική εξέλιξη της εγκατάστασής σας γρήγορα και δωρεάν

Είτε για παραμετροποίηση με το moneo configure SA, είτε για επιτήρηση κατάστασης με το moneo RTM – δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες για 30 ημέρες!

moneo OS: Η πλατφόρμα IIoT

Η καρδιά και το εργαλείο διαχείρισης για όλες τις εφαρμογές moneo. Η έξυπνη ενσωμάτωση συσκευών επιτρέπει την ψηφιακή απεικόνιση του συστήματος. Εργαλείο υπολογισμού μοντέλων ροής δεδομένων με αυτόματη λειτουργία συναγερμού.