- Η ifm με μια ματιά
- Όραμα - Αποστολή - Στόχοι της εταιρείας
Όραμα - Αποστολή - Στόχοι της εταιρείας
Κοντά σας – να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών μας για καινοτόμες τεχνολογίες αυτοματισμού και ψηφιοποίησης.
Με τις τεχνολογίες αυτοματισμού, η ifm συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας όλων των ανθρώπων. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το λογισμικό της ifm συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος παγκοσμίως και στη μείωση των εκπομπών CO2, της ενέργειας και της χρήσης υλικών.
Η εξαιρετικά μεγάλη γκάμα προϊόντων της ifm καλύπτει όχι μόνο όλες τις σχετικές τυπικές λύσεις, αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις των επιμέρους κλάδων.
Εκτός από τους αισθητήρες θέσης και τους αισθητήρες διεργασίας, μέρος του φάσματος προϊόντων αποτελούν οι αισθητήρες ελέγχου κίνησης και η τεχνολογία ασφάλειας. Επιπλέον, η ifm προσφέρει προϊόντα για βιομηχανική απεικόνιση και επικοινωνία καθώς και συστήματα αναγνώρισης και συστήματα για οχήματα εργασίας.
Η ifm αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις Βιομηχανίας 4.0 καθώς και σχετικό λογισμικό και προϊόντα cloud για να καθιστά τις υπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες ψηφιακά χρηστικές και να προσφέρει νέες, ολιστικές επιλογές ελέγχου για βιώσιμη απόδοση και βελτιστοποίηση του κόστους.
Η αποστολή μας
Για εμάς, η ποιότητα υπερβαίνει τα όρια των προϊόντων. Όλες οι διαδικασίες μας έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών και την ποιότητα των προϊόντων. Υποστηρίζουμε κάθε πελάτη αυτοπροσώπως, οπουδήποτε στον κόσμο και σε οποιαδήποτε γλώσσα.
Χρησιμοποιούμε τα σχόλια των πελατών μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων μας. Οι αισθητήρες μας ελέγχονται με τιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ τα υποδεικνυόμενα όρια, χρησιμοποιώντας ειδικές διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι τηρούν την υπόσχεσή μας στις διεργασίες των πελατών. Επιπλέον, κάθε προϊόν υποβάλλεται σε τελικό έλεγχο πριν φύγει από την εταιρεία. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτήν την υπόσχεση και παρέχουμε εγγύηση 5 ετών για κάθε προϊόν καταλόγου.
Οι στόχοι της εταιρείας μας
Τα παρακάτω δηλώνονται ήδη στην εταιρική φιλοσοφία, η οποία καταγράφτηκε το 1990: «Η ifm αξιώνει και ενθαρρύνει οικολογικά συνειδητές αποφάσεις και συμπεριφορές». Επιθυμούμε να συνεχίσουμε να υιοθετούμε ένθερμα αυτή την κατευθυντήρια αρχή και να την επεκτείνουμε στο μέλλον.
Η συμβολή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ:
Θεωρούμε ότι η δημιουργία βιώσιμης αξίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της επιχείρησής μας. Εξάλλου, τα ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα της ifm όχι μόνο συμβάλλουν στη διατήρηση των πόρων, αλλά αυξάνουν και την ικανοποίηση των πελατών. Για εμάς, η φιλο-περιβαλλοντική δράση ξεκινά από το κατώφλι μας και δεν περιορίζεται στην ενεργειακή απόδοση ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κατασκευή του πρώτου μας οικολογικού εργοστασίου στη Ρουμανία σηματοδοτεί ένα ορόσημο στη φιλική προς το περιβάλλον και κλιματικά ουδέτερη παραγωγή και χρησιμεύει ως σχέδιο για μελλοντικά κατασκευαστικά έργα, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι στις δραστηριότητές μας έως το 2030.