You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Η ifm με μια ματιά
  2. Στρατηγική

Βασικά στοιχεία σχετικά με την εταιρική μας στρατηγική

Τεχνολογία για όλους

Σαφής εστίαση στην ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων για όλους

  • Ιδιαίτερα πολύπλοκες λύσεις αναθεωρημένες και περιορισμένες στα βασικά
  • Πάνω από 1.300 ενεργά διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • 1.530 εργαζόμενοι στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
  • Πάνω από το 12% του κύκλου εργασιών επενδύεται στην έρευνα & ανάπτυξη
  • Εγκαταστάσεις ανάπτυξης και παραγωγής σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία
  • Βραβευμένα προϊόντα – Ευφυείς λύσεις με εύκολο χειρισμό και καινοτόμο σχεδιασμό

Παγκόσμιας κλάσης εφοδιαστική αλυσίδα

Χρησιμοποιούμε την εφοδιαστική αλυσίδα μας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας

  • 165.000 πελάτες παγκοσμίως
  • 1,37 εκατομμύρια παραγγελίες ετησίως
  • 97,6% διαθεσιμότητα προϊόντος τη ζητούμενη από τον πελάτη ημερομηνία
  • Παγκόσμια ταχεία παράδοση με παράδοση αυθημερόν
  • 28 κέντρα logistics παγκοσμίως
  • Άνετη επιλογή παραγγελίας 24/7 στο διαδικτυακό κατάστημα της ifm

Επικέντρωση στον πελάτη

Βοηθάμε τους πελάτες μας να εξασφαλίζουν και να επεκτείνουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα

  • Συμβουλές από 2.150 υπαλλήλους της ifm παγκοσμίως στους οργανισμούς πωλήσεών μας
  • Τεχνική υποστήριξη online όπως και επιτόπου από ειδικούς εφαρμογών της ifm
  • Σε περισσότερες από 145 χώρες παγκοσμίως, οι πελάτες της ifm υποστηρίζονται από ανεξάρτητες εταιρείες πωλήσεων ή εμπορικούς συνεργάτες
  • Παροχή εμβριθών συμβουλών στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 – προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό
  • Εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών βιομηχανιών

Συνεργασία εμπιστοσύνης

Αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης σε στενή επαφή με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες, σε όλο τον κόσμο

  • Εγγύηση 5 ετών για τα προϊόντα ifm
  • Πιστοποίηση δεοντολογικών εμπορικών πρακτικών σύμφωνα με το SMETA
  • Πιστοποίηση όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
  • Εθνικές και διεθνείς εγκρίσεις όπως πιστοποίηση ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, έγκριση τύπου E1 και πολλές άλλες ...