bauma 2025
Εμπορική έκθεση για μηχανήματα κατασκευών, εξόρυξης και οχήματα κατασκευών

Οι λύσεις μας αυτοματισμού για τα μηχανήματα κατασκευής σας του μέλλοντος
Ανθεκτικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία: Το ίδιο το μηχάνημα κατασκευής δεν θα πρέπει να ανταποκρίνεται μόνο σε αυτές τις απαιτήσεις. Στην bauma 2025, ανακαλύψτε πώς αναπτύσσουμε τα εξαρτήματα και τις ολοκληρωμένες λύσεις μας για την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση των οχημάτων σας για να εξασφαλίσετε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια και ανθεκτικότητα.
Ας μιλήσουμε επίσης για το πώς να εφαρμόσετε με επιτυχία τα σχέδιά σας για το μέλλον. Είτε λειτουργική ασφάλεια, είτε ασφαλής μεταφορά δεδομένων μεταξύ IT και του μηχανήματος, είτε ομαλή ενσωμάτωση εξαρτημάτων ηλεκτροκίνησης, είτε αυτόνομη οδήγηση: Παρέχουμε ήδη έξυπνες λύσεις που σας επιτρέπουν να τα εφαρμόσετε όλα αυτά απλά, άνετα και αξιόπιστα.
Θα θέλατε να μάθετε ποιες λύσεις σας επιφυλάσσουμε προσανατολισμένες στο μέλλον; Τότε αξίζει να σταματήσετε από το περίπτερό μας στην bauma 2025.
Σας περιμένουμε με ανυπομονησία στο Μόναχο!
bauma
Εμπορική έκθεση για μηχανήματα κατασκευών, εξόρυξης και οχήματα κατασκευών
Η bauma στο Μόναχο είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο για κατασκευές, οικοδομικά υλικά και μηχανήματα εξόρυξης. Προσφέρει σε αυτούς τους διεθνείς κλάδους της βιομηχανίας μία κοινή πλατφόρμα προσανατολισμένη στο μέλλον για επικερδείς καινοτομίες, διασυνοριακές ανταλλαγές και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Στην bauma, θα γνωρίσετε καινοτομίες προϊόντων, τα κυριότερα σημεία της τεχνολογίας και τάσεις της βιομηχανίας.
Η ifm θα παρουσιάσει τεχνολογίες-κλειδιά για οχήματα και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προσαρμοσμένων λύσεων στο Μόναχο.