- ecomatmobile
- Οθόνες
- ecomatDisplay 4,3"
Η νέα γενιά: Στιβαρό ecomatDisplay 4.3".
16,7 εκατομμύρια χρώματα, οθόνη υψηλής ανάλυσης με οπτική κόλληση και ισχυρός επεξεργαστής, όλα σε ένα συμπαγές, στιβαρό περίβλημα: Αυτό είναι το νέο ecomatDisplay 4.3". Το HMI όχι μόνο προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, αλλά και εντυπωσιάζει με τη φωτεινότητα και την ευρεία γωνία θέασης. Αυτό διασφαλίζει ότι ο χειριστής του μηχανήματος μπορεί να δει εύκολα το περιεχόμενο της οθόνης σχεδόν από οποιαδήποτε θέση. Ο προγραμματισμός με CODESYS 3.5 παρέχει στον χρήστη όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως τάσεις, ιχνηλάτηση, διαχείριση συναγερμών, διαχείριση χρηστών και οπτικοποίηση ιστού. Το λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε Linux επιτρέπει επίσης προσαρμογή, όπως εξατομικευμένη οπτικοποίηση με QT.
Όπως όλα τα ισχυρά HMI της οικογένειας ecomatDisplay, η έκδοση 4.3 ιντσών είναι τέλεια εξοπλισμένη για χρήση σε αντίξοες συνθήκες. Οι μόνιμοι κραδασμοί, το νερό ή η σκόνη δεν μπορούν να το βλάψουν. Επιπλέον, η οθόνη διαθέτει την αυξημένη EMC αντίσταση, για την οποία είναι γνωστή η ifm, ενώ επίσης έχει έγκριση τύπου Ε1 ώστε τίποτα να μην εμποδίζει τη χρήση της σε κίνηση στον δρόμο.
Εν συντομία:, το ecomatDisplay 4.3" θέτει νέα πρότυπα στον τομέα των συμπαγών, στιβαρών HMI!
Το ecomatDisplay 4.3" αναλυτικά
Πλεονεκτήματα προϊόντος
16,7 εκατομμύρια χρώματα, φωτεινότητα 1.000 cd/m² και οθόνη υψηλής ανάλυσης με οπτική κόλληση εξασφαλίζουν βέλτιστη αναγνωσιμότητα ακόμα και σε έντονο ηλιακό φως.
Ζέστη, κρύο, νερό, πάγος, σκόνη και δονήσεις δεν μπορούν να βλάψουν το ecomatDisplay 4.3". Με το στιβαρό περίβλημά του κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού και θερμικά σκληρυμένο γυαλί, το συμπαγές HMI κατακτά κάθε πρόκληση.
Ένας ισχυρός επεξεργαστής διπλού πυρήνα 1,4 GHz, 4 GB μνήμη και 1 GB DDR4 RAM καλύπτουν όλες τις επιθυμίες.
Είτε CAN, CANopen, J1939, Modbus, Ethernet/IP, MQTT, OPC UA, πρωτόκολλα Ethernet TCP/UDP, μεταβλητές δικτύου μέσω Ethernet ή USB: Το ecomatDisplay ξεπερνά κάθε εμπόδιο επικοινωνίας.
Με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μόνο 5 Watt (έκδοση Ethernet) έως 8 Watt (έκδοση USB), το συμπαγές ecomatDisplay είναι τέλεια εξοπλισμένο για το μέλλον και επίσης ιδανικό για μικρά αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα ή ηλεκτρικά οχήματα με μικρές μπαταρίες.
Ανεξάρτητα από το αν απαιτείται έκδοση με οθόνη αφής ή πλήκτρα - όλα τα συμπαγή HMI φορτώνονται με το ίδιο υλικολογισμικό και την ίδια εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές μπορούν να επιλεγούν και να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία σύμφωνα με τις απαιτήσεις χωρίς πρόσθετο λογισμικό ή εργασίες προγραμματισμού.
Επισκόπηση συστήματος

Μια υψηλής απόδοσης τεχνολογία επικοινωνίας στην καρδιά του οχήματος
Με έναν ισχυρό επεξεργαστή διπλού πυρήνα 1,4 GHz και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μόνο 5 έως 8 Watt, το ecomatDisplay 4.3" είναι ιδανικά εξοπλισμένο για το μέλλον. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ισχυρό, αλλά έχει και πραγματικές δεξιότητες επικοινωνίας. Υποστηρίζονται όλα τα τυπικά πρωτόκολλα σε πραγματικό χρόνο, όπως Modbus, Ethernet/IP, OPC UA και CANopen Master/Device - τόσο ως διακομιστής όσο και ως client. Επιπλέον, πρωτόκολλα όπως SAE J1939, Ethernet (TCP/UDP), MQTT και μεταβλητές δικτύου μέσω Ethernet ή USB είναι πλήρως ενσωματωμένα. Η έκδοση USB προσφέρει επίσης τη δυνατότητα χρήσης λειτουργιών Ethernet μέσω προσαρμογέα.
το ecomatDisplay προσφέρει πάντα τον σωστό τρόπο και τη σωστή γλώσσα επικοινωνίας με το όχημα.
Το ecomatDisplay 4.3" είναι επίσης ασυναγώνιστο από άποψη λειτουργικότητας - μία έκδοση με πληκτρολόγιο RGB (16,7 εκατομμύρια χρώματα) και μία έκδοση με χωρητική οθόνη αφής καλύπτουν όλες τις επιθυμίες.
Παραδείγματα εφαρμογής του ecomatDisplay 4.3"
Δεν χρειάζεται να αποφεύγει οποιαδήποτε τεχνική σύγκριση: ecomatDisplay 4.3"
![]() ecomatDisplay 4.3" |
![]() Τυπικά μικρό, στιβαρό HMI |
|
Ελεγκτής / PLC | ||
Επεξεργαστής | ARM διπλού πυρήνα, 64 bits, 1,4 GHz CPU | ARM μονοπύρηνος 400 MHz |
Μνήμη και RAM | 4 GB, 1 GB DDR4 | 8 MB, 288 KB SDRAM |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας Ethernet | TCP/IP, UDP, Modbus TCP server/client, Ethernet/IP | |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας CAN | CAN, CANopen, J1939 | CAN, J1939 |
Ενσωματωμένες θύρες | 1 CAN, 1 θύρα Ethernet ή 1 θύρα USB | Μόνο CAN |
Δυνατότητα σύνδεσης προσαρμογέα Ethernet στη θύρα USB | (επιπλέον κόστος) |
|
Είσοδοι/Έξοδοι | ||
Εγκατάσταση | Εξωτερικές μονάδες εισόδου/εξόδου για εγκατάσταση στο πεδίο | Οι είσοδοι/έξοδοι είναι μέρος της οθόνης που είναι εγκατεστημένη στην καμπίνα |
Είδος εισόδων/εξόδων | Τεχνολογία CANopen | Αναλογικές ή δυαδικές είσοδοι/έξοδοι |
Αριθμός εισόδων/εξόδων | 16 διαμορφώσιμες είσοδοι, 16 διαμορφώσιμες έξοδοι ή μεικτές μονάδες | 4 διαμορφώσιμες είσοδοι, 3 διαμορφώσιμες ψηφιακές έξοδοι |
Διάγνωση αισθητήρα και απομακρυσμένη παραμετροποίηση | ||
Εγκατάσταση | M12 έτοιμο για χρήση, χωρίς καλωδίωση, εξοικονόμηση χρόνου | Μεγάλος αριθμός ακίδων, εντατική εργασία, περίπλοκη αντιμετώπιση προβλημάτων |
Οθόνη HMI | ||
Μέγεθος και ανάλυση | 4.3", ανάλυση 800 x 480 | 3.5", ανάλυση 320 x 240 |
Χρώματα | 24 bit, 16 εκατομμύρια χρώματα | 18 bit, μόνο 264k χρώματα |
Έκδοση αφής | Ναι, PCAP με λειτουργία γαντιού και νερού | |
Φωτεινότητα | 1000 cd/m² | 400 cd/m² |
Έλεγχος φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού | 0–100 %, ελεύθερα προγραμματιζόμενος | Στατική πλήρης φωτεινότητα |
Περιστροφή οθόνης | Τοποθετείται / περιστρέφεται σε βήματα 90° | |
Πληκτρολόγιο | ||
Χρώματα φόντου RGB | 24 bit, 16,7 εκατομμύρια χρώματα, ελεύθερα προγραμματιζόμενα | Στατικό μόνο 1 χρώμα |
Πλήκτρα πλοήγησης | Λειτουργία δρομέα (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, enter) με απτική ανάδραση | 5 πλήκτρα λειτουργιών |
Ιδιότητες | ||
Μεταβλητές που διατηρούνται | 8 kB | |
Ρολόι RTC | Ναι, η μπαταρία αποθηκεύει έως και 15 χρόνια | |
Λογισμικό | ||
Λογισμικό προγραμματισμού | CODESYS 3.5 ή QT | CODESYS 3.5 |
Υποστήριξη πολλών γλωσσών και διαχείριση συνταγών/παρτίδας | ||
Τάσεις και συναγερμοί | ||
Διαχείριση χρηστών με προστασία κωδικού πρόσβασης | ||
Οπτικοποίηση Ιστού | ||
Μενού ρύθμισης | Μενού ρύθμισης και ανάκτησης στη συσκευή | Μέσω ξεχωριστού εργαλείου λογισμικού Η/Υ |
Μηχανικές ιδιότητες | ||
Κατανάλωση ενέργειας | 5–8 W | 12 W |
Βαθμός προστασίας και τοποθέτηση | IP65 / IP67, RAM ή τοποθέτηση σε πίνακα | IP67, τοποθέτηση σε πίνακα |
Περίβλημα και μπροστινό τζάμι | Μπροστινό μέρος από χυτό αλουμίνιο, πλαστικό πίσω πλαίσιο ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, θερμικά σκληρυμένο γυαλί | Πλαστικό |
Ευέλικτο χάρη στο ενσωματωμένο Linux
- Codesys 3.5
• Προκαθορισμένες και απλές βιβλιοθήκες
• Τα έτοιμα πρότυπα εξοικονομούν χρόνο - Plug & Work
Απλή και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων χρησιμοποιώντας συνήθη προγράμματα Η/Υ όπως το Putty και το WinSCP (π.χ. για αρχεία καταγραφής) - Προσαρμοστικότητα μέσω ενημέρωσης υλικολογισμικού
Δυνατότητα επέκτασης και προσαρμογής λειτουργιών, π.χ. χρησιμοποιώντας QT ή CODESYS στο ίδιο υλικό - Επικοινωνιακό
Διακομιστής/client Modbus, CAN, CANopen, J1939, πρωτόκολλα Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, μεταβλητές δικτύου μέσω διασύνδεσης Ethernet ή USB (προαιρετικά)