You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών λιμένων

A container ship docks at the port terminal

Αυτοματισμός και συνδεσιμότητα του μέλλοντος

Με το αυξημένο παγκόσμιο εμπόριο και τις αυξανόμενες απαιτήσεις από τους πελάτες σχετικά με τις παγκόσμιες υπηρεσίες εφοδιαστικής υπάρχει ανάγκη για μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των λιμένων. Η συντριπτική πλειοψηφία του διηπειρωτικού εμπορίου αγαθών διεξάγεται με θαλάσσια μεταφορά. Αυτός είναι ο λόγος που οι λιμένες εμπορευματοκιβωτίων διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού. Τα πάντα στον χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να εκτελούνται με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις, διαφορετικά δεν μπορεί να διατηρηθεί το αυστηρό χρονοδιάγραμμα των συμμετεχόντων στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιαστικής.

Η αύξηση του αυτοματισμού και της επιτήρησης της κατάστασης σημαντικών λιμενικών πόρων είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξοικονομείται κόστος και χρόνος και να διατηρείται η αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητα. Προσφέρουμε στοχευμένες και ασφαλείς λύσεις για κάθε λιμενική εφαρμογή, οι οποίες αποσκοπούν ακριβώς σε αυτές τις απαιτήσεις.

Πλεονεκτήματα των λύσεων αυτοματισμού μας

Για να αυξάνεται η λειτουργική αποτελεσματικότητα των λιμένων, η σύνδεση των συμμετεχόντων στην ξηρά και τη θάλασσα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Αυτό απαιτεί την αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ όλων των μερών, αλλά και την επιτήρηση της κατάστασης σημαντικών πόρων. Οι λιμένες θα πρέπει να γίνουν πιο έξυπνοι, για αυτό και η ψηφιοποίηση γίνεται όλο και πιο σημαντική. Προσφέρουμε λύσεις συστήματος που βασίζονται σε έξυπνους αισθητήρες, οι οποίοι όχι μόνο είναι αξιόπιστοι, αλλά υποστηρίζουν και τη μεταφορά δεδομένων μέχρι το επίπεδο cloud για ομαλές λειτουργίες λιμένων.

Διαθεσιμότητα:

Οι αισθητήρες IO-Link μεταδίδουν δεδομένα από τα συστήματα και τις μηχανές των λιμένων σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου. Για παράδειγμα, τυχόν ζημιές στον εξοπλισμό του λιμένα μπορεί να εντοπίζεται έγκαιρα για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού.

Μείωση κόστους:

Οι διακοπές στις λιμενικές λειτουργίες είναι δαπανηρές όχι μόνο για τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων, αλλά και για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιαστικής. Ο χρόνος διακοπής λειτουργίας του λιμενικού εξοπλισμού λόγω π.χ. μηχανικής φθοράς μπορεί να ανιχνευθεί σε πρώιμο στάδιο και, επομένως, να αποφευχθεί. Τα συστήματα παρακολούθησης που είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αισθητήρων ακριβείας μπορούν να ανιχνεύουν ζημιές, ανισορροπία κτλ., καθώς και να μεταβιβάζουν ψηφιακά αυτά τα δεδομένα μέσω IO-Link, το οποίο βοηθά στην αποφυγή των υψηλών δαπανών που προκαλούνται από τους χρόνους διακοπής λειτουργίας.

Αξιοπιστία:

Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, γνωρίζουμε πώς να επιτυγχάνουμε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας γερανών, μηχανημάτων διανομής, φορτωτών εμπορευματοκιβωτίων, γερανογεφυρών ή αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων. Αυτά τα οχήματα ειδικού σκοπού εκτίθενται σε ακραίες κρούσεις, δονήσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες σε παράκτιες τοποθεσίες – βροχόπτωση και δυνατός ήλιος, άνεμος και αλμυρός αέρας. Οι αισθητήρες και τα συστήματα ελέγχου της ifm παρέχουν βαθμό προστασίας IP68/IP69K από την εισροή λαδιού ή νερού, καθώς και αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις έως 120 g σε εύρος θερμοκρασίας από -40 έως 85°C. Η εξαιρετική ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συνδυασμό με την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων μέσω IO-Link διασφαλίζουν την απρόσκοπτη καταγραφή και μετάδοση όλων των σχετικών δεδομένων των μηχανών. Φυσικά, είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές εγκρίσεις.