• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Ρομποτική & αυτοματισμός
  2. Κινητά ρομπότ

Κινητά ρομπότ

Η αγορά βιομηχανικών κινητών ρομπότ γνωρίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εδώ και χρόνια.
Ενώ τα αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα (AGV) χρησιμοποιούνται κυρίως στην ενδοεφοδιαστική, τα αυτόνομα κινητά ρομπότ (AMR) μπορούν όχι μόνο να μεταφέρουν προϊόντα, αλλά και να αναλάβουν εργασίες σε εφαρμογές κατασκευής, συναρμολόγησης και σέρβις.

Ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα αυτόνομα κινητά ρομπότ βοηθούν στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων προκλήσεων, όπως ο μεγαλύτερος αριθμός μοντέλων και οι βραχύτεροι κύκλοι ζωής των μοντέλων. Οι διαδικασίες παραγωγής αλλάζουν από άκαμπτες γραμμές παραγωγής σε ευέλικτες δομές με ελεύθερα διασυνδεδεμένους σταθμούς συναρμολόγησης.

Τα κινητά ρομπότ παρέχουν, επίσης, νέες δυνατότητες στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Μπορούν να καθαρίζουν δάπεδα, να καταγράφουν αξιόπιστα τα επίπεδα αποθεμάτων ή να αναγνωρίζουν εσφαλμένες ετικέτες τιμών.

Η ifm προσφέρει λύσεις εντοπισμού, πλοήγησης, ανίχνευσης εμποδίων και αποφυγής σύγκρουσης που βασίζονται σε συστήματα αναγνώρισης και βιομηχανικής απεικόνισης. Εκτός από κάμερες 3D, η γκάμα προϊόντων μας περιλαμβάνει ισχυρές ενσωματωμένες μονάδες επεξεργασίας εικόνας και πολυλειτουργικές οθόνες.

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.