Ρομποτική και τεχνολογία αυτοματισμού
Έξυπνες λύσεις ψηφιοποίησης από μία μόνο πηγή
Τα ρομπότ και τα συστήματα συναρμολόγησης αποτελούν για δεκαετίες ένα εγγενές μέρος της βιομηχανικής παραγωγής. Επιτρέπουν αποτελεσματικές διαδικασίες εργασίας και εξασφαλίζουν ένα σταθερά υψηλό επίπεδο ποιότητας πρακτικά σε κάθε βήμα της αλυσίδας αξίας: Τα αυτοματοποιημένα συστήματα χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση, τη βαφή, την παραλαβή & τοποθέτηση, τη συναρμολόγηση, τη συσκευασία, την ετικετοποίηση και τη μεταφορά - και αυτό είναι ένα μικρό μόνο μέρος ενός ατέλειωτου φάσματος εφαρμογών.
Βιομηχανικά ρομπότ – δίνουν το παρόν σχεδόν σε κάθε κλάδο παραγωγής της βιομηχανίας
Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ρομπότ χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε τομέα παραγωγής: Ο κόσμος της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μεταλλουργίας ή ακόμα και της επεξεργασίας πλαστικών θα ήταν αδιανόητος σήμερα χωρίς αυτά. Τα ρομπότ έχουν επίσης καθιερωθεί στην τεχνολογία επεξεργασίας. Χάρη στα τεράστια άλματα προόδου που έχουν γίνει στην τεχνολογία αρπάγης, τον υγιεινό σχεδιασμό και τη έξυπνη επεξεργασία εικόνας, υπάρχουν πλέον τεράστιες δυνατότητες για τη χρήση ρομπότ στην επεξεργασία τροφίμων. Το ίδιο ισχύει και για τις βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών και συσκευασίας.
Βασικός ρόλος στο εργοστάσιο του μέλλοντος
Στο έξυπνο εργοστάσιο του μέλλοντος, η ρομποτική μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: Κινητικότητα και ευελιξία. Οι ιμάντες μεταφοράς μεγάλης κλίμακας και οι στατικές γραμμές παραγωγής αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από έξυπνες, κινητές μονάδες ρομπότ που κινούνται αυτόνομα και διασυνδεδεμένα στον χώρο ενώ εκτελούν εργασίες σέρβις και εφοδιαστικής.
Πλεονεκτήματα των λύσεων αυτοματισμού της ifm
Το επίπεδο του αυτοματισμού εργοστασίων και της ψηφιοποίησης αυξάνεται παγκοσμίως. Οι εταιρείες που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μακροπρόθεσμα πρέπει να συμβαδίζουν με αυτήν την εξέλιξη, η οποία μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση, ιδίως όσον αφορά τους πόρους εξειδικευμένου δυναμικού.
Η ifm βοηθά τους πελάτες που αναπτύσσουν βιομηχανικά ρομπότ, συστήματα συναρμολόγησης και κινητά ρομπότ (αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα / αυτόνομα κινητά ρομπότ) του μέλλοντος στην πορεία της βιομηχανικής εξέλιξης: Με αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις αυτοματισμού και ψηφιοποίησης.
Οι λύσεις μας, οι οποίες αποτελούνται από αισθητήρες, συστήματα αναγνώρισης και μηχανική όραση, καθώς και έξυπνη τεχνολογία σύνδεσης και λύσεις λογισμικού, σας επιτρέπουν να σχεδιάζετε και να χειρίζεστε τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό σας με την απαιτούμενη αποδοτικότητα της συνολικής εγκατάστασης (OEE).