• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

PMD αισθητήρας απόστασης για μετρήσεις ακριβείας στο χιλιοστό

Μικρού μεγέθους αισθητήρας laser, που δεν εξαρτάται από το χρώμα του στόχου, με σπείρωμα Μ18 - μπορεί να επιβεβαιώσει την παρουσία εξαρτημάτων π.χ. O-ring και τη σωστή τοποθέτησή τους

  • Μικρός και συμπαγής, με τυποποιημένο Μ18 σπείρωμα και τεχνολογία μέτρησης χρόνου τροχιάς
  • Μεγάλης ακρίβειας μέτρηση στο χιλιοστό
  • Η τιμή της απόστασης απεικονίζεται στην δίχρωμη οθόνη και αποστέλλεται μέσω IO-Link
  • Εύκολη παραμετροποίηση με 3 μπουτόν ή IO-Link

Αισθητήρας απόστασης ToF ακριβείας, για απαιτητικές εφαρμογές
Χάρις το πρωτοποριακό σύστημα μέτρησης χρόνου τροχιάς στο τσιπ, με τεχνολογία PMD, αυτός ο αισθητήρας παρέχει όλες τις δυνατότητες ενός μετρητικού συστήματος ακριβείας. Η πληροφορία της απόστασης μπορεί να επιβεβαιώσει ακόμα και την παρουσία εξαρτημάτων ή τη σωστή τοποθέτησή τους π.χ. εάν ένα O-ring έχει τοποθετηθεί ή όχι. Η εξαιρετική αντίσταση ανάκλασης και η καταστολή φόντου, μαζί με το μεγάλο πλεόνασμα απολαβής φωτός, του προσδίδουν αξιόπιστη λειτουργία. Η τεχνολογία PMD της σειράς OGD είναι κατά πολύ ανώτερη των συμβατικών αισθητήρων laser διάχυσης, Η σειρά OGD Precision διαθέτει εξαιρετικά μικρό φωτεινό στίγμα σε απόσταση 300 χιλ, για ανίχνευση πολύ μικρών αντικειμένων.

Εύκολος χειρισμός
Το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται στο χιλιοστό εύκολα, μέσω τριών μπουτόν πάνω στη συσκευή ή εναλλακτικά μέσω IO-Link, με το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε και την τρέχουσα τιμή της απόστασης.