Μεταδότες πίεσης για υγιεινές εφαρμογές
Υψηλή ακρίβεια και ιδανική συμβατότητα για όλες τις συνήθεις εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων
- 0.2 % ακρίβεια
- Κεραμικό στοιχείο μέτρησης με προστασία υπερφόρτωσης και εξαιρετική μακρόχρονη σταθερότητα
- Δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό για λήψη
- Οπίσθιο εξάγωνο παξιμάδι για εύκολη τοποθέτηση σε δεξαμενές με διπλό τοίχωμα και τυφλούς αντάπτορες
- Βαθμονόμηση σημείου μηδέν μέσω μπουτόν εκμάθησης ή IO-Link
Υψηλή ακρίβεια
Οι νέοι μεταδότες πίεσης σειράς PM έχουν συνολική ακρίβεια 0.2 %. Επιπρόσθετα, έχει σημαντικά βελτιωθεί και η θερμοκρασιακή αντιστάθμιση σε γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ. σε διεργασίες CIP/SIP). Για το λόγο αυτό οι μεταδότες ενδείκνυνται για όλες τις συνήθεις εφαρμογές τροφίμων.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-process-pm1707-2240x1260-01.jpg?v=1568430297)
Δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό
Για κάθε αισθητήρα πίεσης σειράς PM, μπορείτε να λάβετε δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό, εδώ: www.factory-certificate.ifm. Ετσι έχετε εύκολη πρόσβαση, ακόμα και μετά την αγορά του αισθητήρα.
Ευέλικτη τοποθέτηση
Η ifm παρέχει όλους τους συνήθεις αντάπτορες διεργασιών (π.χ. συγκολλήσιμους, Varivent, για σφιγκτήρες κλπ) καθώς και παρελκόμενα για τα σπειρώματα G1 κωνικό υγιεινό και G1 Aseptoflex Vario των αισθητήρων πίεσης σειράς PM.