You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Επέκταση του δικτύου AS-i έως και 1000 m (!)

Επέκταση του δικτύου AS-i έως και 1000 m (!)

Αναμεταδότης με εύρος θερμοκρασίας -25…70 °C, τοποθέτησης σε μικρό πίνακα ελέγχου και με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Αυξημένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -25…70 °C
  • Ενσωματωμένος παθητικός τερματισμός δικτύου
  • Αξιόπιστη, μακροχρόνια απόδοση σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας
  • Γρήγορη μετάδοση δεδομένων για Ασφάλεια στην Εργασία
  • Ευδιάκριτα LED διάγνωσης
  • Κουμπωτές κλέμες με βίδες

Λειτουργία
Οι αναμεταδότες χρησιμοποιούνται στα δίκτυα AS-Interface για την επέκταση του καλωδίου πάνω από 100 m. Η γαλβανική απομόνωση των τμημάτων του δικτύου και η ανεξάρτητη τροφοδοσία διασφαλίζουν την σταθερότητα της διάταξης. Οι 62 συμμετέχοντες υποτελείς τροφοδοτούνται με περισσότερο συνολικά ρεύμα και μειώνεται η πτώση τάσης.

Χαρακτηριστικά της συσκευής
Η βελτιωμένης απόδοσης συσκευή είναι σε περίβλημα νέας σειράς SmartLine. Καθώς οι συμβατικοί αναμεταδότες συνήθως λειτουργούν σε εύρος θερμοκρασίας μόλις 0...55 °C, η νέα αυτή συσκευή λειτουργεί αξιόπιστα σε μεγαλύτερο εύρος -25…70 °C. Αυτό το χαρακτηριστικό θέτει αυτή τη συσκευή της ifm επικεφαλής στην κατηγορία της. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, άρα και εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Ακόμα ένα νέο χαρακτηριστικό: ο ενσωματωμένος παθητικός τερματισμός δικτύου