AS-i βαθμίδες με φωτιζόμενα μπουτόν και ευέλικτη Μ12 σύνδεση
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
Δύο μπουτόν και 2 είδη εξόδων LED σε περίβλημα καινοτόμου σχεδίασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κοντά στη διεργασία.
- 2 μπουτόν και 2 είδη εξόδων LED
- Μπουτόν με αισθητό σημείο πίεσης, ως προστασία από λανθασμένο πάτημα
- Έγχρωμα πώματα που μπορούν να αντικατασταθούν
- Ταχείας και εύκολης τοποθέτησης
- Η βαθμίδα τροφοδοτείται απευθείας από το AS-Interface
Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν
Με βάση ένα νέο καινοτόμο περίβλημα, η ifm σας παρέχει δύο νέες βαθμίδες με φωτιζόμενα μπουτόν Διαθέτουν δύο μπουτόν και 2 είδη εξόδων LED. Με υψηλό βαθμό προστασίας, οι βαθμίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο, π.χ. κοντά στη διεργασία. Δεν υφίστανται πλέον μεγάλες αποστάσεις μεταξύ αισθητήρων/ενεργοποιητών και πίνακα ελέγχου.
Απόδοση στο πεδίο
Η τεχνολογία σύνδεσης Μ12 παρέχει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και ευελιξίας εγκατάστασης. Και οι δύο βαθμίδες τροφοδοτούνται αποκλειστικά μέσω AS-i, δεν χρειάζεται έξτρα τροφοδοσία 24 V. Οι βαθμίδες τοποθετούνται εύκολα, είτε σε ράγα 35 mm DIN, είτε με τον παρεχόμενο προσαρμογέα τοποθέτησης.
Διευθυνσιοδότηση
Η διευθυνσιοδότηση των βαθμίδων AS-i γίνεται μέσω του Μ12 κονέκτορα. Οι βαθμίδες μπορούν να συνδεθούν στην προγραμματίστρια μέσω τυποποιημένου καλωδίου.
LED διάγνωσης
Το FAULT LED στην βαθμίδα διασφαλίζει τον εύκολο εντοπισμό του σφάλματος, όπως πχ σφάλμα επικοινωνίας.