• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρες κλίσης ακριβείας για δυναμικές εφαρμογές

Αισθητήρες με 1 και 2 άξονες και 6 βαθμούς ελευθερίας παρέχουν γρήγορη απόκριση και υψηλή ποιότητα σήματος σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας

  • Αισθητήρες κλίσης με 1 και 2 άξονες και 6 βαθμούς ελευθερίας
  • Γρήγορη απόκριση και υψηλή ποιότητα σήματος χάρη στον πρωτοποριακό αισθητήρα με αλγόριθμο συγχώνευσης.
  • Η ανεπεξέργαστα δεδομένα της επιτάχυνσης και του γυροσκοπίου παρέχουν αυξημένη λειτουργικότητα
  • Υψηλός βαθμός προστασίας IP 68 / IP 69K για ακραίες συνθήκες λειτουργίας

Μέτρηση κλίσης ανεπηρέαστη από τον θόρυβο
Οι δυναμικοί αισθητήρες κλίσης σειράς JD θέτουν νέα στάνταρ σήματος, ποιότητας και απόκρισης. Χρησιμοποιούν και 3D γυροσκόπιο και 3D επιταχυνσιόμετρο. Με 6 άξονες αδράνειας και έξυπνα φίλτρα αισθητήρα με αλγόριθμο συγχώνευσης, υπολογίζουν με ακρίβεια την κλίση. Οι παρεμβολές που μπορεί να εμφανιστούν π.χ. οχήματα λόγω κραδασμών, πρόσκρουσης ή εκκίνηση και πέδηση, δεν αλλοιώνουν τις μετρούμενες τιμές.

Ευέλικτη διασύνδεση
Οι αισθητήρες κλίσης διαθέτουν διασύνδεση CANopen για μετάδοση δεδομένων και παραμετροποίηση. Αν χρειαστεί, ενσωματωμένη αντίσταση τερματισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω λογισμικού.