• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Επίπεδος ορθογωνικός επαγωγικός αισθητήρας με IO-Link

Συνεχής ανίχνευση θέσης ως τιμή διεργασίας και ρύθμιση των σημείων μεταγωγής εντός ενός χιλιοστού, μέσω IO-Link

  • Συνεχής ανάδραση θέσης μέσω IO-Link
  • Τα σημεία μεταγωγής μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν άμεσα, μέσω IO-Link
  • Οι δυνατότητα ρύθμισης PNP/NPN ή NO/NC, συμβάλλει στη μείωση του κόστους αποθήκευσης
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και στιβαρότητα, χάρη στη χωνευτή τοποθέτηση και το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
  • Μικρού μεγέθους ορθογωνικό περίβλημα για τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους

Μικρού μεγέθους και στιβαρός
Το νέο μικρό ορθογωνικό περίβλημα της σειράς IQ, είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους που συναντάται κυρίως στις μεταφορικές ταινίες και στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Η χωνευτή εγκατάσταση διευκολύνει την τοποθέτηση του αισθητήρα και προλαμβάνει μηχανικές βλάβες. Επιπρόσθετα, η μεγάλη αντοχή σε κρούσεις και κραδασμούς και το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας, εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ευέλικτοι χάρη στο IO-Link
Για την επίλυση απαιτητικών εργασιών ανίχνευσης θέσης, η απόσταση μετράται και παρέχεται συνεχώς, μέσω IO-Link. Μπορούν να οριστούν δύο σημεία μεταγωγής με ακρίβεια χιλιοστού, μέσω IO-Link. Εκτός αυτού, ο αισθητήρας παρέχει διάφορες επιλογές ρύθμισης, όπως NO/NC ή PNP/NPN, οι οποίες μειώνουν το κόστος αποθήκευσης και την ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών κωδικών αισθητήρων.