Ανίχνευση μικροσκοπικών αντικειμένων με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας πεταλοειδή φωτοκύτταρα λέιζερ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opu700_opu701_opu702-2240x1260-01.jpg?v=1348170537)
- Το λέιζερ ακριβείας εγγυάται την αξιόπιστη ανίχνευση μικροσκοπικών αντικειμένων από Φ 30 μm
- Ταχεία εγκατάσταση: δεν χρειάζεται ευθυγράμμιση πομπού - δέκτη
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Το λέρωμα του φακού σηματοδοτείται από μόνιμη επιτήρηση της ποσότητας φωτός
- Μπορούν να επιλεχθούν καταστάσεις λειτουργίας (ισχύς, ταχύτητα, υψηλή ανάλυση) σύμφωνα με την εφαρμογή.
Υπερυψηλή ακρίβεια σε εύρος μικρών
Οι νέοι αισθητήρες της ifm έχουν σχεδιαστεί για επιτήρηση ακριβείας μηχανικών, ιατρικών ή άλλων μικροσκοπικών εξαρτημάτων. Χάρη στο λέιζερ ακριβείας, το πεταλοειδές φωτοκύτταρο ανιχνεύει αντικείμενα με διάμετρο ακόμα και μόλις 30 μm.
Παραμετροποίηση και διάγνωση μέσω IO-Link
Χάρη στην τεχνολογία IO-Link είναι δυνατή επίσης και η παραμετροποίηση του αισθητήρα για διαφορετικές διεργασίες ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στη λειτουργία ισχύος, η υψηλή ένταση φωτός διασφαλίζει ότι τα αντικείμενα ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Στη λειτουργία ταχύτητας, είναι δυνατές συχνότητες μεταγωγής έως και 10,000 Hz. Επιπλέον, ο αισθητήρας ανιχνεύει εάν ο φακός του λερωθεί, έτσι ώστε να μπορεί να καθαριστεί εγκαίρως για να εγγυηθεί την αξιοπιστία της διεργασίας.