Απλή η προσθήκη της επιτήρησης κατάστασης στη βιομηχανία
- Αποτελεσματική επιτήρηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο για απλές μηχανές
- Αδιάλειπτη ενσωμάτωση απευθείας σε συστήματα βιομηχανικού Ethernet
- Απλοί δείκτες σε πραγματικό χρόνο για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Δυνατότητα καταγραφής ακατέργαστου σήματος για προηγμένες αναλύσεις
- Δεν χρειάζεται πίνακας ή πολύπλοκη καλωδίωση χάρη στο IO-Link
Συντήρηση σε πραγματικό χρόνο για βιομηχανικές μηχανές
Η βιομηχανική προστασία της μηχανής ενσωματώνεται απευθείας στην υπάρχουσα πλατφόρμα ελέγχου. Η κατάσταση της μηχανής επιτηρείται συνεχώς για συνήθεις συνθήκες βλάβης, όπως κρούσεις, κόπωση εξαρτημάτων και τριβές. Αυτό επιτρέπει τον έγκαιρο και προβλέψιμο προγραμματισμό της συντήρησης πριν από σοβαρή ζημιά ή αστοχία και χρόνο διακοπής παραγωγής. Οι μηχανές προστατεύονται συνεχώς και σε μόνιμη βάση, σε αντίθεση με τα συστήματα διακοπτόμενης επιτήρησης.
Εύκολη σύνδεση χάρη στο IO-Link
Το βιομηχανικά αποδεδειγμένο σύστημα IO-Link απλοποιεί την ενσωμάτωση της τεχνολογίας Βιομηχανία 4.0 απευθείας στην υπάρχουσα πλατφόρμα ελέγχου. Δεν χρειάζονται ακριβά δευτερεύοντα δίκτυα, πύλες και υποστήριξη ΙΤ. Οι κύριες μονάδες IO-Link στέλνουν σήματα κατάστασης στα χειριστήρια και έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν επεξεργασμένα και ακατέργαστα σήματα σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου για προηγμένες αναλύσεις.
Τιμές διεργασίας
Ο αισθητήρας κραδασμών VVB001 λαμβάνει εσωτερικά και αναλύει διάφορες τιμές διεργασίας που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση σφαλμάτων μηχανής.
v-RMS (Συνθήκες χαλάρωσης μηχανής)
Ενεργός τιμή της ταχύτητας των κραδασμών, προσδιορίζει την κόπωση εξαρτήματος.
a-RMS (Συνθήκες τριβής μηχανής)
Ενεργός τιμή της επιτάχυνσης, προσδιορίζει μηχανική τριβή.
a-Peak (Συνθήκες κρούσης μηχανής)
Μέγιστη επιτάχυνση, προσδιορίζει μηχανικές κρούσεις.
Crest-Factor
a-Peak/a-RMS, είναι μια από τις σημαντικές παραμέτρους ολικής κατάστασης της μηχανής.
Θερμοκρασία
Αναγνωρίζει μια αυξανόμενη θερμοκρασία που προκαλείται από υπερβολική τριβή ή άλλα φαινόμενα (π.χ. ηλεκτρικά αίτια).
Ακατέργαστα δεδομένα
Για λεπτομερή ανάλυση ή ανάλυση αιτιών σε περίπτωση βλάβης, ο αισθητήρας παρέχει επίσης ακατέργαστα δεδομένα εγγραφής επιτάχυνσης. Αυτά εκδίδονται κατόπιν αιτήματος ως BLOB (Binary Large Object) και μεταδίδονται με χρήση του IO-Link. Το σύστημα μπορεί να καταγράψει την κατάσταση λειτουργίας σε βήματα 4 δευτερολέπτων και να μεταδώσει τα δεδομένα για μερικά λεπτά σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου.