Βαθμίδες AS-i CompactM8: μεγάλη ποικιλία, ελάχιστος απαιτούμενος χώρος
- Μια ασφαλής σύνδεση ecolink προστατεύει το O-ring από την καταστροφή
- Συμπαγής και επίπεδη σχεδίαση για περιορισμένους χώρους
- Τροφοδοσία εξόδων μέσω AS-i ή AUX
- Αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις εξαιτίας της πλήρους εγκιβώτισης με ρητίνη
Εξαιρετικά μικρού μεγέθους, πολλές επιλογές τοποθέτησης
Η οικογένεια προϊόντων CompactM8 πείθει με την επίπεδη και λεπτή σχεδίασή της. Οι βαθμίδες είναι ιδανικές για εφαρμογές ρομποτικής, διαχείρισης και συναρμολόγησης. Διατίθενται με τεχνολογία AS-i, με επιπρόσθετες εξόδους AUX και σε παθητική έκδοση. Οι βαθμίδες τοποθετούνται μέσω δύο οπών στερέωσης από το μπροστινό μέρος ή από την πλευρά τους. Με προαιρετικά παρελκόμενα μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγα DIN.
Μηχανικό τερματικό για εύκολη τοποθέτηση
Η τεχνολογία ecolink αποτρέπει τη λανθασμένη τοποθέτηση: ένας ενσωματωμένος μηχανικός τερματισμός προστατεύει το O-ring του Μ8 κονέκτορα από καταστροφή. Είναι επομένως δυνατή η γρήγορη και ασφαλής συναρμολόγηση, χωρίς ακριβά εργαλεία μέτρησης ροπής και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργικότητα και η αντίσταση εισροής της βαθμίδας.
Υψηλός βαθμός προστασίας για χρήση στο πεδίο
Με τον υψηλό βαθμό προστασίας τους IP 65, 67 και 68, οι βαθμίδες πληρούν όλες τις απαιτήσεις για χρήση σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Μπορούν έτσι να τοποθετηθούν απευθείας στο πεδίο, κοντά στη διεργασία. Δεν απαιτούνται πλέον μεγάλες αποστάσεις μεταξύ αισθητήρων/ενεργοποιητών και πίνακα ελέγχου.
Ελαφριές και στιβαρές
Οι βαθμίδες CompactM8 εξοικονομούν ιδιαίτερα χώρο, χάρη στο μικρό τους πλάτος στα 30 mm και με ύψος 17 mm στην περιοχή του M8 κονέκτορα. Ως εκ τούτου, αποτελούν την πρώτη επιλογή όταν πρόκειται για εγκατάσταση σε χώρους διαχείρισης και συναρμολόγησης ή σε ρομποτικούς βραχίονες. Άλλο ένα πλεονέκτημα: Ο πλήρης εγκιβωτισμός σε ρητίνη διασφαλίζει την εξαιρετικά μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις.
Πολλές δυνατότητες εφαρμογών
Η διευθυνσιοδότηση των βαθμίδων AS-i γίνεται μέσω του Μ12 κονέκτορα. Οι βαθμίδες μπορούν να συνδεθούν στην προγραμματίστρια μέσω τυποποιημένου καλωδίου. Οι Μ8 βαθμίδες διατίθενται ως παθητικά κυτία διακλάδωσης με καλώδιο, κονέκτορες Μ12 (8 ακροδεκτών) και Μ16 (14 ακροδεκτών) και σε έκδοση AS-i.
Εύκολη αναγνώριση σφαλμάτων
Το LED ένδειξης σφάλματος (FAULT) πάνω στη βαθμίδα κάνει εύκολο τον εντοπισμό της από το χρήστη. Ένα κόκκινο LED αναβοσβήνει σε περιφερειακό σφάλμα, που μπορεί να υποδεικνύει βραχυκύκλωμα στην τροφοδοσία του αισθητήρα. Εντούτοις, ένα μόνιμα αναμμένο κόκκινο LED υποδεικνύει σφάλμα επικοινωνίας.