Καλώδιο τροφοδοσίας Μ12 κωδικοποίησης L
- Διατομή 2.5 mm2 για ρεύμα έως και 16 Α
- Καλώδιο Μ12 κωδικοποίησης L σύμφωνα με EN 61076
- Για ηλεκτρική σύνδεση των κύριων μονάδων IO-Link σειράς Performance
- Υλικό καλωδίου χωρίς αλογόνο
- Για συνήθεις βιομηχανικές εφαρμογές, όπως αυτοματισμοί ή εργαλειομηχανές
Μετάδοση υψηλού ρεύματος με χαμηλή πτώση τάσης
Χρησιμοποιείται για τροφοδοσία ισχύος στις νέες κύριες μονάδες IO-Link σειράς Performance, σε απαιτητικές εφαρμογές. Τα καλώδια τροφοδοσίας M12 κωδικοποίησης L καθιερώνονται όλο και περισσότερο στην αγορά και αποτελούν την τέλεια λύση για την παροχή αυτών των μονάδων με ισχύ. Η ifm παρέχει καλώδια σύνδεσης και επέκτασης, που είναι τέλεια προσαρμοσμένα σε αυτό. Με διατομή 2.5 mm2, μεταδίδουν αξιόπιστα ισχύ έως και 16 Α, με μια μικρή πτώση τάσης που έχει θετική επίδραση στην περιοχή λειτουργίας.
Για βιομηχανικούς αυτοματισμούς και εργαλειομηχανές
Χάρις τα υλικά περιβλήματος και το καλώδιο χωρίς αλογόνα, είναι ιδανικά για εργαλειομηχανές και όλες τις συνήθεις εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού.