Ο πρώτος G 1/2 αισθητήρας πίεσης με υγιεινή πιστοποίηση για μικρές σωληνώσεις
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- PEEK στεγάνωση χωρίς ανάγκη συντήρησης σε σύνδεση G 1/2
- Στιβαρό, δοκιμασμένο κεραμικό στοιχείο μέτρησης, χωρίς υγρό μετάδοσης πίεσης
- Εγκεκριμένος σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής της βιομηχανίας
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας - δεν χρειάζονται πολλά όργανα
- Ψηφιακή επικοινωνία χωρίς απώλειες Α/D και EMC
Ιδανική λύση για υγιεινές περιοχές παραγωγής
Ο νέος αισθητήρας πίεσης σειράς PM15 διαθέτει μοναδικό επίπεδο τρόπο στεγάνωσης. Με αυτό τον τρόπο είναι πλέον εφικτή η υγιεινή ενσωμάτωση μικρών κεραμικών-χωρητικών αισθητήρων σε μικρές σωληνώσεις, π.χ. σε συστήματα δοσομέτρησης και πλήρωσης, κάτι που δεν ήταν δυνατό πριν. Διαθέτει υγιεινό σπείρωμα G 1/2 και μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να απαιτούνται ακριβοί αντάπτορες. Η επίπεδη σχεδίασή του επιτρέπει τη χρήση του σε παχύρρευστα μέσα και εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα σε CIP διεργασίες. Για κάθε αισθητήρα διατίθεται δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό για μεταφόρτωση.
Στιβαρή κατασκευή χωρίς ανάγκη συντήρησης
Από τη μεριά της διεργασίας ο αισθητήρας δεν χρειάζεται συντήρηση, καθώς δεν έχει ελαστομερή στεγάνωση. Το επίπεδο και στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης είναι ανθεκτικό σε αιχμές πίεσης, σε κενό, καθώς και σε υλικά με μεγάλο συντελεστή τριβής. Ο αισθητήρας αντέχει σε θερμοκρασίες μέσου έως και 150 °C (μεγ. 1 ώρα).