2 σε 1: μέτρηση απόστασης και ανακλαστικότητας με τον OGD ανακλαστικότητας
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
- Ταυτόχρονη έξοδος των τιμών απόστασης και ανακλαστικότητας για αυξημένη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Ταυτοποίηση και διαλογή με διαφοροποίηση μεταξύ χρώματος/αντίθεσης και απόστασης/ύψους αντικειμένων
- Ευελιξία σε επιλογές τοποθέτησης χάρη στην εμβέλεια μέτρησης έως και 1,5 m
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Η τιμή της απόστασης απεικονίζεται στην δίχρωμη οθόνη και αποστέλλεται μέσω IO-Link
Ανακλαστικότητα για διαφοροποίηση μεταξύ προϊόντων
Ο OGD ανακλαστικότητας καθορίζει επιπρόσθετα και την ανακλαστικότητα των αντικειμένων, εκτός από την παροχή της απόστασης, προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία του ελέγχου της διεργασίας. Η ανακλαστικότητα δείχνει το ποσοστό του εκπεμπόμενου φωτός που ανακλάται από ένα σώμα και ποικίλλει ανάλογα με το χρώμα και τις ιδιότητες της επιφάνειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο αισθητήρας μπορεί, π.χ., να κάνει διάκριση μεταξύ κιβωτίων αναψυκτικών διαφορετικών χρωμάτων και να ανιχνεύσει την απουσία ετικετών εκτύπωσης στις συσκευασίες που πρόκειται να αποσταλούν. Δεδομένου ότι ο αισθητήρας παρέχει και την ανακλαστικότητα, εκτός από την απόσταση, μέσω μιας δεύτερης εξόδου μεταγωγής, μπορεί να υλοποιήσει εύκολα εφαρμογές αυτοματοποιημένης ταξινόμησης. Με τον OGD ανακλαστικότητας, όλες οι παράμετροι μπορούν να οριστούν με τον γνωστό τρόπο χρησιμοποιώντας τρία μπουτόν και εμφανίζονται με ευκρίνεια στη δίχρωμη οθόνη.