Μετατροπέας μεταξύ αναλογικών σημάτων και IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε IO-Link ή αντίστροφα (ανάλογα με την έκδοση)
- Υποστηρίζει αναλογικές τιμές ως σήματα ρεύματος ή τάσης (4...20mA ή 0...10V)
- Ενσωμάτωση βιομηχανίας 4.0 για συμβατικούς αναλογικούς αισθητήρες
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Εύκολη παραμετροποίηση μέσω IO-Link
- Η ψηφιακή μετάδοση εξαλείφει τον κίνδυνο ΗΜΣ παρεμβολών
Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε IO-Link
Οι μετατροπείς DP2200 και DP1222 μπορούν να μεταφράσουν αναλογικά σήματα αισθητήρων 4...20 mA ή 0...10 V σε ψηφιακή επικοινωνία IO-Link. Πλεονεκτήματα: Η μετάδοση ψηφιακών διεργασιών δεν επηρεάζεται από ΕΜΣ παρεμβολές. Επιπλέον, με αυτούς τους μετατροπείς είναι πλέον δυνατή η χρήση παλαιότερων αναλογικών αισθητήρων στις σύγχρονες εφαρμογές της Βιομηχανίας 4.0.
Μετατροπή του IO-Link σε αναλογικά σήματα
Οι μετατροπείς DP1213 και DP1223 μετατρέπουν τις μετρούμενες ψηφιακές τιμές IO-Link σε δύο ανεξάρτητα αναλογικά σήματα εξόδου, είτε 4...20 mA είτε 0...10V, ανάλογα με την έκδοση. Για παράδειγμα, αναλογικά σήματα χρειάζονται ως τιμές στόχου για αναλογικές βαλβίδες ή για μετατροπείς συχνότητας για έλεγχο κινητήρα.