Εύκολη επιτήρηση των τιμών διεργασίας απευθείας σε έξυπνο κινητό
- Νέος κονέκτορας γραμμής IO-Link με Bluetooth*
- Εφαρμογή ifm QuickLook για κινητά και τάμπλετ
- Δεν εμφανίζεται στην κύρια μονάδα
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Εκτεταμένη μνήμη ιστορικού
- Μετάδοση όλων των τιμών διεργασιών και των συμβάντων ενός αισθητήρα
Οι τιμές διεργασίας μπορούν να προβληθούν γρήγορα και άνετα στο έξυπνο κινητό
Με τον νέο κονέκτορα και την εφαρμογή ifm QuickLook, οι χρήστες μπορούν τώρα να επιτηρούν απευθείας τις μετρούμενες τιμές και τα συμβάντα που μεταδίδονται μέσω IO-Link. Για να γίνει αυτό, απλά τοποθετείτε τον κονέκτορα σε σειρά στο καλώδιο μεταξύ του IO-Link αισθητήρα και της κύριας μονάδας και αυτόματα συνδέεται ο αισθητήρας μέσω Bluetooth στο έξυπνο κινητό. Το σύστημα είναι ιδανικό για να επιτηρεί τιμές διεργασιών από αισθητήρες που είτε είναι δύσκολα προσπελάσιμοι, είτε δεν έχουν οθόνη. Επιπλέον, μέσω του αισθητήρα γραμμής μπορεί να γίνει καταγραφή ιστορικού δεδομένων, κάτι που απλοποιεί τη διάγνωση στη γραμμή παραγωγής.
Προϋποθέσεις συστήματος
Η εφαρμογή διατίθεται και στο App Store της Apple και στο Play Store της Google. Απαιτεί λειτουργικό σύστημα iOS τουλάχιστον έκδοση 8.0 και Android τουλάχιστον έκδοση 4.3. Το έξυπνο κινητό πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth 4.0.