Διαμόρφωση και επιτήρηση IO-Link συσκευών μέσω αντάπτορα Bluetooth
Ελέγξτε και διαμορφώστε αισθητήρες IO-Link από το έξυπνο κινητό σας
Με τον αντάπτορα Bluetooth για κύριες μονάδες IO-Link, η ifm παρέχει έναν βολικό τρόπο ανάγνωσης των δεδομένων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με την κύρια μονάδα και την ίδια την κύρια μονάδα, καθώς και για την παραμετροποίηση. Η ροή της διεργασίας μπορεί να διατηρηθεί, αντιδρώντας στην κατάσταση χωρίς πρώτα να εγκαταλείψετε το εργοστάσιο και να επισκεφθείτε το τμήμα ΙΤ. Η προστασία με κωδικό πρόσβασης αποτρέπει την ανεπιθύμητη παραβίαση της υπάρχουσας παραμετροποίησης.
Η δωρεάν εφαρμογή παρέχει και γραφική αναπαράσταση
Το κυριότερο σημείο της εφαρμογής, η οποία διατίθεται δωρεάν για έξυπνα κινητά Apple και Android, είναι ότι διαθέτει γραφική αναπαράσταση, γεγονός που καθιστά την παραμετροποίηση αισθητήρων όπως πχ ο TCC ή ο MVQ101, ακόμη πιο εύκολη.
Απαιτήσεις σε λογισμικό και η/μ εξοπλισμό
Η εφαρμογή απαιτεί iOS από έκδοση 10.3 ή Android από έκδοση 5.0. Το έξυπνο κινητό πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth 4.1. Η προβολή σε tablet είναι επίσης δυνατή, μια πλήρης έκδοση για tablet θα είναι διαθέσιμη με τις επόμενες ενημερώσεις.
Ο αντάπτορας Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κύριες μονάδες IO-Link με υλικολογισμικό από έκδοση 2.1 Υποστηρίζει και το Bluetooth Classic και το Bluetooth Low Energy (BTLE). Η εμβέλεια είναι περίπου 10 έως 30 μέτρα, ανάλογα με την αντίστοιχη κατάσταση εγκατάστασης.
Μετάδοση των καταγεγραμμένων δεδομένων διεργασίας μέσω e-mail
Ο αντάπτορας Bluetooth μπορεί να καταγράψει δεδομένα διεργασίας. Στη συνέχεια, αυτές οι καταγραφές μπορούν να σταλούν για περαιτέρω αξιολόγηση ως αρχείο zip στον υπολογιστή, απευθείας από το moneo blue.
* Η λίστα των χωρών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον αντάπτορα, βρίσκεται στο τεχνικό φυλλάδιο του αντάπτορα Bluetooth.
Περίπτωση εφαρμογής σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων
Ο πελάτης θα ήθελε να μπορεί να ρυθμίζει τις βαλβίδες, για να προσαρμόζει τη ροή του προϊόντος. Ο προσαρμογέας Bluetooth είναι μία απλή λύση. Συνδέεται με τον master και, μαζί με αυτήν, με τη δωρεάν εφαρμογή mone|blue, η λήψη της οποίας είναι εφικτή σε Smartphone ή Tablet, ενώ οι θέσεις των βαλβίδων μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα με βάση τις κατάλληλες τιμές των αισθητήρων. Η λειτουργία εγγραφής επιτρέπει την καταγραφή των δεδομένων διεργασίας για σκοπούς επαλήθευσης και είναι διαθέσιμη κατά τις φάσεις εκκίνησης.