• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Έξυπνη τροφοδοσία τάσης απευθείας στο πεδίο

  • Η τοποθέτηση πεδίου μειώνει τις απώλειες τάσης λόγω των μεγάλων δρομολογήσεων των καλωδίων
  • Δεν απαιτείται πίνακας ελέγχου χάρη στην κατηγορία προστασίας IP 67K
  • Οι έξοδοι προστατεύονται με ηλεκτρονικές ασφάλειες
  • Ρυθμιζόμενη τάση εξόδου, το ρεύμα για κάθε έξοδο μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά
  • LED κατάστασης και διάγνωσης

Τροφοδοσία τάσης απευθείας στο πεδίο

Όλο και περισσότεροι χρήστες τοποθετούν τα στοιχεία ελέγχου αποκεντρωμένα στη μηχανή αντί στον πίνακα ελέγχου, π.χ. τις κύριες μονάδες IO-Link ή άλλες μονάδες πεδίου. Με την κλασική τροφοδοσία τάσης από τον πίνακα ελέγχου προκύπτουν κρίσιμες πτώσεις τάσης λόγω των υψηλών ρευμάτων από τα καλώδια μεγάλου μήκους. Για να αποφεύγεται αυτό, η ifm προσφέρει ένα ισχυρό τροφοδοτικό για τοποθέτηση απευθείας στο πεδίο.

Περαιτέρω πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη

Ρυθμιζόμενες έξοδοι

Η τάση 24 V των κυκλωμάτων εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί σε περιορισμένο εύρος μέσω των κουμπιών τροφοδοτικό. Μπορεί να αυξηθεί ελαφρά, ώστε π.χ. πάντα να φτάνουν ακριβώς 24 V στον συνδεδεμένο καταναλωτή παρά την πτώση τάσης σε αγωγούς τροφοδοσίας μεγάλου μήκους. Ο χρήστης μπορεί, επίσης, να ρυθμίσει το ρεύμα ενεργοποίησης (διακοπής) των τεσσάρων ηλεκτρονικών ασφαλειών. Αυτό παρέχει μέγιστη προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης του δευτερεύοντος κυκλώματος.

Χειρισμός και ενδείξεις

Το τροφοδοτικό έχει τρία κουμπιά στο μπροστινό πάνελ για τη ρύθμιση των τιμών ρεύματος και τάσης. Επίσης, μία σειρά από LED διαφορετικού χρώματος παρέχει μία γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης και επιτρέπει τη γρήγορη διάγνωση σε περίπτωση σφάλματος. Παρουσιάζει το ρεύμα φορτίου του τροφοδοτικού ή των επιμέρους κυκλωμάτων εξόδου από 0...200 %, τις ρυθμισμένες τιμές ρεύματος και τάσης και ποιές ασφάλειες έχουν ενεργοποιηθεί . Για κάθε κύκλωμα εξόδου υπάρχει ένα κουμπί επαναφοράς ασφάλειας.

Μεγαλύτερη αξιοπιστία

Οι ηλεκτρονικές ασφάλειες ανιχνεύουν αξιόπιστα τα βραχυκυκλώματα ακόμα και με υψηλές αντιστάσεις γραμμής. Χάρη στα τέσσερα κυκλώματα εξόδου με ανεξάρτητες ασφάλειες, ένα ελαττωματικό κύκλωμα απενεργοποιείται επιλεκτικά και τα άθικτα κυκλώματα συνεχίζουν να λειτουργούν αξιόπιστα. Ακόμα και με υψηλές αιχμές ρεύματος που προκύπτουν π.χ. κατά τη μεταγωγή χωρητικών φορτίων, η τροφοδοσία είναι εγγυημένη.

Φανταστείτε τι θα σήμαινε εάν το σύστημά σας μπορούσε να καλωδιωθεί χωρίς πίνακα ελέγχου.

Προστασία στο δευτερεύον κύκλωμα

Οι ενσωματωμένες ηλεκτρονικές ασφάλειες προστατεύουν αξιόπιστα τα εξαρτήματα που είναι συνδεδεμένα στο τροφοδοτικό 24 V από υπερβολικό ρεύμα και βραχυκυκλώματα.

Παρελκόμενα