• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Τροφοδοσία τάσης απευθείας στο πεδίο

Ακόμα και με το σύστημά σας, δεν χρειάζεστε πλέον πίνακα ελέγχου για την τροφοδοσία του!

Καθώς ο αριθμός των στοιχείων εισόδου/εξόδου και αισθητήρων, ελεγκτών και HMI που μπορούν να τοποθετηθούν στο πεδίο αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, όλο και μεγαλύτερα τμήματα της συνολικής αρχιτεκτονικής του ελεγκτή μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στη μηχανή. Μέχρι τώρα, ο εξοπλισμός τροφοδοσίας έπρεπε πάντα να τοποθετείται με ασφάλεια σε έναν κεντρικό αλλά συχνά απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου. Μειονέκτημα: Η διανομή χαμηλών τάσεων τροφοδοσίας 24 V σε μεγάλες αποστάσεις, απαιτεί υψηλά ρεύματα για να παρέχει τα φορτία με την ισχύ που χρειάζονται. Αυτό οδηγεί σε μεγάλες απώλειες και απαιτεί μεγάλες διατομές καλωδίων.

Αποκεντρωμένη διανομή 24 Volt, κεντρική επιτήρηση τροφοδοσίας τάσης με IO-Link
Τα τροφοδοτικά IP67 της ifm, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο πεδίο, επιτρέπουν την αποκεντρωμένη τροφοδοσία. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες αποστάσεις μπορούν να καλυφθούν με υψηλότερη τάση, η οποία απαιτεί μικρότερα ρεύματα για την ίδια ποσότητα ισχύος, οδηγώντας σε μικρότερες απώλειες. Επιπλέον, τα IO-Link τροφοδοτικά πεδίου 24 V επιτρέπουν την επιτήρηση, τη διαμόρφωση και τη διάγνωση με τη βοήθεια υπολογιστή. Έτσι, οι βλάβες που πρέπει να επιδιορθωθούν μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και από μία κεντρική τοποθεσία. Αυτό συνεπάγεται αυξημένους χρόνους λειτουργίας - η συνολική απόδοση του συστήματος αυξάνεται.

Το έξυπνο τροφοδοτικό αναλυτικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του έξυπνου τροφοδοτικού;

Στιβαρό περίβλημα IP65/IP67 για τοποθέτηση έξω από τον πίνακα ελέγχου
Ένα στιβαρό περίβλημα IP65/IP67 εξασφαλίζει προστασία από ηλεκτρικούς και μηχανικούς κινδύνους. Επιπλέον, η ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικό κύκλωμα προστασίας.
Κονέκτορες τροφοδοσίας και εξόδων σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα
Η τροφοδοσία αισθητήρων και ενεργοποιητών μέσω ενός μόνο καλωδίου, επιτρέπει την χωριστά προστατευμένη κατανομή ρεύματος με λιγότερες απώλειες, τόσο για τους αισθητήρες (Us), όσο και για τους ενεργοποιητές (Ua), ή απλά δύο τροφοδοσίες που χωρίζονται μέσω ενός διακλαδωτή Τ.
Διαγνωστικά τροφοδοσίας και προβολή φορτίων στη συσκευή
Ένα ραβδόγραμμα LED 12 τμημάτων εμφανίζει την τρέχουσα ζήτηση του συνολικού συστήματος καθώς και την τρέχουσα ζήτηση κάθε καναλιού ως ποσοστό της προστασίας που έχει διαμορφωθεί για κάθε επιμέρους κύκλωμα εξόδου.
Διαμορφώσιμη τάση και ηλεκτρονικές ασφάλειες κυκλωμάτων για κάθε κανάλι τροφοδοσίας
Για κάθε κύκλωμα εξόδου μπορεί να διαμορφωθεί σε πραγματικό χρόνο η ενσωματωμένη προστασία εξόδου με συναγερμό και διάγνωση χρήσης. Οι ενσωματωμένες ασφάλειες προστατεύουν το σύστημά σας από υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματα και μπορούν να ρυθμιστούν χωριστά μεταξύ 1 και 12 Α.
Υπολογισμός πτώσης τάσης
Για να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται επαρκώς υψηλή τάση όπου χρειάζεται, μπορεί να ληφθεί υπόψη η αντίσταση του καλωδίου κατά τη διαμόρφωση του συστήματος. Η τάση λειτουργίας του συστήματος μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού διαμόρφωσης μεταξύ 24 και 28 V. Συνιστάται ο υπολογισμός της πτώσης τάσης για κάθε εγκατεστημένο σύστημα.

Τυπικές εφαρμογές

Ρομποτική

Η ρομποτική βιομηχανία βασίζεται σε ανεξάρτητα, συστήματα ελέγχου στο πεδίο,που λειτουργούν είτε χωρίς συγκεκριμένο πίνακα ελέγχου, είτε με πίνακα που διαθέτει πολύ περιορισμένο χώρο. Τα αξιόπιστα τροφοδοτικά είναι κατάλληλα για βιομηχανικές εφαρμογές και διασφαλίζουν ότι οι κυψέλες ρομπότ λειτουργούν στον υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Επιπλέον, εξαλείφουν ή τουλάχιστον μειώνουν την ανάγκη για πίνακες ελέγχου. Το βάρος και το αποτύπωμα του συστήματος ελέγχου στο σύνολό του βελτιώνονται.
Η ευελιξία στη διαμόρφωση των ηλεκτρονικών ασφαλειών κυκλωμάτων και φορτίων επιτρέπει στις συσκευές να τυποποιούνται και συμβάλλει στη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους.

Παρακολούθηση προϊόντων και κέντρα διανομής

Η επιτυχία ενός συστήματος παρακολούθησης ενδοεφοδιαστικής ή κέντρου διανομής εξαρτάται από το πόσο εύκολη είναι η διαμόρφωση και η εγκατάστασή του. Καθώς η ανάγκη για πίνακες ελέγχου εξαλείφεται, τα συστήματα παρακολούθησης μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε στο σύστημα χωρίς να απαιτείται συμβατική εγκατάσταση.
Ανεξάρτητα από το αν εξετάζουμε την εγκατάσταση ενός ενιαίου αναγνώστη UHF για έλεγχο της πρόσβασης σε κλειστές περιοχές περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, ή λύσεις εξεδρών φόρτωσης για περιμετρικό έλεγχο και παρακολούθηση επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων, ή την παρακολούθηση εξωτερικών χώρων στη γεωργία ή την εξόρυξη: Η γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας και ο απομακρυσμένος έλεγχος και διάγνωση αποτελούν αναγκαιότητα.

Συντήρηση σε πραγματικό χρόνο

Συχνά, οι αισθητήρες κραδασμών και θερμοκρασίας τοποθετούνται εκ των υστέρων σε απλές μηχανές για να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση ζημιών. Αυτοί οι αισθητήρες καθώς και τα εξαρτήματα που χρειάζονται για τη μετάδοση των δεδομένων δεν απαιτούν πίνακα ελέγχου. Αλλά από πού προέρχεται η τάση τροφοδοσίας; Η απλή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση έγκειται στα τροφοδοτικά που μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο πεδίο.

Κυψέλες συναρμολόγησης

Οι κυψέλες συναρμολόγησης χρησιμοποιούνται για οικονομικά αποδοτική αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας. Όσον αφορά αυτές τις εφαρμογές, τα όρια που σχετίζονται με το εύρος και την απόδοση διευρύνονται συνεχώς. Εδώ, η εξάλειψη της ανάγκης για πίνακες ελέγχου εξοικονομεί χρόνο, τόσο κατά τον αρχικό εξοπλισμό όσο και κατά τη διάρκεια ζωής της μηχανής, ενώ επίσης συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της κυψέλης.
Οι ενσωματωμένες ηλεκτρονικές ασφάλειες κυκλώματος καθιστούν εφικτή την ανάδραση φορτίου σε πραγματικό χρόνο και τη γρήγορη διάγνωση σφαλμάτων, τα οποία επιτρέπουν στη μηχανή να λειτουργεί ξανά σε χρόνο μηδέν – όλα αυτά χωρίς πίνακα ελέγχου. Δύο ξεχωριστά κυκλώματα εξόδου σε ένα μόνο καλώδιο καθιστούν εφικτή την ουσιαστικά ανεξάρτητη λειτουργία και τον διαχωρισμό αισθητήρων (Us) και ενεργοποιητών (Ua) με μία μόνο πλεξούδα καλωδίων.

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

  • Ρύθμιση της τάσης εξόδου
  • Μετάδοση της τρέχουσας τάσης εισόδου και εξόδου
  • Μετάδοση του τρέχοντος ρεύματος ανά κανάλι
  • Ρύθμιση των ρευμάτων ενεργοποίησης
  • Μετάδοση της αιτίας ενεργοποίησης και του καναλιού
  • Επαναφορά του ενεργοποιημένου καναλιού
  • Μετάδοση της εσωτερικής θερμοκρασίας
  • Μετρητής ωρών λειτουργίας

Βιώστε διαδραστικά το έξυπνο τροφοδοτικό