• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Οπτικά πλέγματα μέτρησης για εύκολη επιτήρηση αντικειμένων σε εφαρμογές ενδοεφοδιαστικής

  • Απλή διαστασιολόγηση αντικειμένων σε εφαρμογές ενδοεφοδιαστικής χωρίς περίπλοκο προγραμματισμό
  • Υψηλή ανάλυση για ακριβή καταγραφή αντικειμένων

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Εύκολη ενσωμάτωση χάρη στην τυποποιημένη διασύνδεση IO-Link
  • Επιλεκτική αξιολόγηση ακτίνων για τον καθορισμό των διαστάσεων ή των αποστάσεων μεταξύ αντικειμένων

Για βελτιστοποιημένες διεργασίες εφοδιαστικής

Τα οπτικά πλέγματα μέτρησης είναι ιδανικά για την επιτήρηση διεργασιών ενδοεφοδιαστικής. Η διαθέσιμη αξιολόγηση του πλήθους και του είδους των φωτεινών ακτίνων που παρεμποδίζονται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της σωστής και ασφαλούς θέσης μεταφοράς των μεταφερόμενων αντικειμένων. Με απόσταση ακτίνας 10 χιλιοστόμετρων μπορεί, επίσης, να ανιχνευτεί με ακρίβεια το ύψος και το πλάτος παλετών, συσκευασιών και κουτιών.

Επιτήρηση ακριβείας με IO-Link

Με το σύστημα πολλαπλών ακτίνων μπορούν να μεταβιβαστούν συνολικά πέντε διαφορετικές τιμές μέτρησης μέσω IO-Link. Από αυτές τις τιμές μπορεί να συναχθεί το ύψος, η θέση, καθώς και το περίγραμμα ενός ή περισσότερων αντικειμένων. Επιπρόσθετα μπορούν να καθοριστούν πληροφορίες διάγνωσης για τις ώρες λειτουργίας και να μεταβιβαστούν ψηφιακά για συντήρηση βάσει των αναγκών.

Προϊόντα

Παρελκόμενα