Αισθητήρες Kplus με αντοχή σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία για περιοχές συγκόλλησης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0281.jpg?v=867309645)
- Ενιαία απόσταση μεταγωγής για αξιόπιστη ανίχνευση όλων των μετάλλων
- Χωρίς προσκόλληση της σκωρίας συγκόλλησης χάρη στην αντικολλητική επίστρωση
- Τεχνολογία αισθητήρα ανεπηρέαστη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για να αποφεύγονται οι λανθασμένες μεταγωγές
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας για γενική χρήση
- IP 65 έως IP 69K για μεγαλύτερη αξιοπιστία
Για χρήση σε σκληρές εφαρμογές συγκόλλησης
Οι επαγωγικοί αισθητήρες Kplus αντέχουν τις σκληρές συνθήκες λειτουργίας που συναντώνται σε διαδικασίες συγκόλλησης. Το περίβλημα του αισθητήρα και τα παξιμάδια στερέωσης διαθέτουν αντικολλητική επίστρωση για να αποφεύγεται η προσκόλληση της σκωρίας συγκόλλησης. Επιπρόσθετα, η νέα τεχνολογία αισθητήρων είναι ανθεκτική στα ισχυρά μαγνητικά πεδία που προκύπτουν κατά τη συγκόλληση και, επομένως, εμποδίζει αξιόπιστα τη λανθασμένη μεταγωγή.
Η γρήγορη σύνδεση με το τυπικό κονέκτορα M12 και το ανάλογο καλώδιο από τη σειρά ecolink δημιουργεί την ιδανική βάση για συνεχή χρήση.