Διαμορφώσιμοι φανοί σηματοδότησης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_e200_0199.jpg?v=867327577)
- Κορυφαία ορατότητα
- Μοντέρνα τεχνολογία LED RGB – μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρότερες απαιτήσεις τήρησης αποθέματος
- Δυνατότητα διαμόρφωσης διαφόρων τρόπων λειτουργίας μέσω IO-Link ή του μενού ρυθμίσεων
- Διαθέσιμο και ως τυπική παραλλαγή με ψηφιακές εισόδους
- Απλή συναρμολόγηση
Υψηλή απόδοση
Σε κάθε εργοστάσιο, μηχανή, σύστημα μεταφοράς και εγκατάσταση, οι φανοί σηματοδότησης χρησιμεύουν για ένδειξη της κατάστασης ή ως προειδοποιητικές συσκευές . Οι καινοτόμοι φανοί σηματοδότησης της ifm παρέχουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους συμβατικούς φανούς σηματοδότησης και για αυτό τον λόγο ενδείκνυται και για απαιτητικές εφαρμογές.
Ευέλικτη προσαρμογή
Σε γενικές γραμμές οι φανοί σηματοδότησης πρέπει να προσαρμόζονται στην εφαρμογή. Αντί για το περίπλοκο βίδωμα διαφόρων μονάδων διφορετικού χρώματος, η νέα τεχνολογία LED RGB παρέχει την δυναότητα προσαρμογής του φανού σηματοδότησης μέσω IO-Link ή με πλήκτρο ρύθμισης στις εκάστοτε απαιτήσεις (π.χ. συνεχές φως, διαλείπον φως, φλας, διάφορα χρώματα, σειρήνα). Αυτό μειώνει τις διάφορες παραλλαγές και την ανάγκη τήρησης αποθέματος.
Εκδόσεις
Οι φανοί σηματοδότησης DV13xx / DV15xx διαθέτουν ψηφιακές εισόδους και μπορούν να διαμορφώνονται στη συσκευή μέσω πλήκτρου ρύθμισης. Οι φανοί σηματοδότησης DV23xx / DV25xx μπορούν να ελέγχονται και να ρυθμίζονται μέσω IO-Link χωρίς πλήκτρο ρύθμισης.
Για απαιτητικά περιβάλλοντα
Στις λείες επιφάνειες του φανού δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσφυσης νερού ή σκόνης. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα πρόσφυσης ρύπων. Αυτό διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ορατότητα του φανού σηματοδότησης .
Δεν υπάρχουν ελεύθερα μεταλλικά εξαρτήματα όπως βίδες ή κονέκτορες. Για αυτό τον λόγο, αυτοί οι φανοί είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων στον ιατρικό και τον φαρμακευτικό τομές καθώς και στον τομέα χημικών.
Βέλτιστη ορατότητα
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία επιτυγχάνει έντονη αντίθεση μεταξύ της φωτεινής κηλίδας της λυχνίας LED και του περιβάλλοντος. Αυτό προσφέρει τέλεια ορατότητα στον χρήστη κυρίως σε περίπτωση εξωτερικού φωτός π.χ. κοντά σε μεγάλα παράθυρα αιθουσών.
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Με τη χρήση της τεχνολογίας LED, ο φανός σηματοδότησης διαθέτει εκπληκτική διάρκεια ζωής.
Δυνατότητα προσαρμογής
Χάρη στη χρήση της τεχνολογίας LED RGB, ο φανός σηματοδότησης προσαρμόζεται εξατομικευμένα (συνεχές φως, διαλείπον φως, φλας, διάφορα χρώματα). Αυτό μειώνει τις διάφορες παραλλαγές και την ανάγκη τήρησης αποθέματος .
Ο φανός μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορους τρόπους λειτουργίας, π.χ. σε αναλογική λειτουργία για οπτικοποίηση της στάθμης πλήρωσης. Η σειρήνα ρυθμίζεται σε 7 διαφορετικά ηχητικά σήματα.
Εύκολη εγκατάσταση
Στο εύρος παράδοσης περιλαμβάνεται μία βάση για τη συναρμολόγηση. Επιπλέον διατίθεται μια παραλλαγή με πόδι συναρμολόγησης, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα υπερυψωμένης τοποθέτησης. Το πόδι συναρμολόγησης περιστρέφεται κατά 90 μοίρες, επιτρέποντας επίτοιχη τοποθέτηση χωρίς περαιτέρω παρελκόμενα. Επίσης διατίθενται παρελκόμενα για τοποθέτηση σε στύλο.