Ακριβής μέτρηση πεπιεσμένου αέρα από τη δημιουργία του μέχρι τον καταναλωτή
- Ακριβής κατανομή του κόστους ενέργειας χάρη στην επακριβή μέτρηση της κατανάλωσης
- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της επιτήρησης διαρροών
- Η βάση για ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το EMAS ή το DIN EN ISO 50001
- Παρακολούθηση πίεσης χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης
- Η ταυτόχρονη ένδειξη διαφόρων τιμών διεργασίας εξαλείφει την ανάγκη για πολλαπλά όργανα
Ο «αισθητήρας όλα σε ένα» μειώνει το κόστος
Ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα SDG είναι πραγματικά πολύπλευρος. Χάρη στους επιπρόσθετα ενσωματωμένους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας, ο χρήστης μπορεί να δει τέσσερις τιμές διεργασίας (ρυθμός ροής, πίεση, θερμοκρασία και συνολική κατανάλωση) με μια ματιά, το οποίο παρέχει πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του συστήματός του.
Με μία ευρεία γκάμα inline αισθητήρων ακριβείας από DN8 έως DN250, η ifm καλύπτει όλο το φάσμα των εφαρμογών.
Παρακολούθηση ενέργειας με μια ματιά
Οι τιμές διεργασίας μπορούν να παρακολουθούνται αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή μέσω της ενσωματωμένης οθόνης TFT, η οποία επιτρέπει την επιλογή μεταξύ τεσσάρων μεμονωμένα ρυθμιζόμενων διατάξεων γραφικών με ευέλικτο προσανατολισμό. Επιπλέον, όλες οι τιμές διεργασίας μπορούν να μεταδίδονται γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link.
Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής επιτήρησης του πεπιεσμένου αέρα με την ifm. Στην αίθουσα ψηφιακής μηχανής, οι ειδικοί μας συζητούν θέματα όπως:
- Αναλυτική μέτρηση κατανάλωσης στην τελική μηχανή – από το υλικό στο λογισμικό (0:00-19:17)
- Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα στη γραμμή διανομής – η κατανομή κόστους και διαρροών έγινε εύκολη (19:17-31:50)
- Καταγραφή βασικών μεγεθών ενέργειας και υπολογισμός απόδοσης συμπιεστή (31:51-35:59)
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης χάρη στην ενσωματωμένη επιτήρηση διαρροών στην εγκατάσταση
Η ακριβής επιτήρηση ροής επιτρέπει τον εντοπισμό διαρροών και τη μείωση του κόστους ενέργειας. Εκτός αυτού, η υψηλή επαναληψιμότητα της μονάδας εξασφαλίζει την ορθή κατανομή του κόστους του πεπιεσμένου αέρα στην αντίστοιχη γραμμή παραγωγής καθώς και τον βελτιστοποιημένο υπολογισμό του κόστους του προϊόντος.
Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης, οι αισθητήρες πεπιεσμένου αέρα της ifm προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της γενικής πίεσης λειτουργίας του συστήματος πεπιεσμένου αέρα. Δημιουργώντας μία διαφορά πίεσης από τη γεννήτρια στον καταναλωτή, η πτώση πίεσης του συστήματος σωληνώσεων μπορεί επίσης να παρακολουθείται και να βελτιστοποιείται. Αλλά και μία πτώση της πίεσης, η οποία προκαλείται π.χ. από λερωμένα φίλτρα, ανιχνεύεται συνεχώς.
Η βάση για ένα συνεπές σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το EMAS ή το DIN EN ISO 50001
Τηρώντας τις οδηγίες της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Η απαίτηση για μειώσεις ενεργειακού φόρου είναι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας.
Ο συνδυασμός του νέου μετρητή πεπιεσμένου αέρα με τακτικές βαθμονομήσεις παρέχει τη βέλτιστη βάση για αυτό.