Το νέο Dualis: Επιθεώρηση, μέτρηση και έλεγχος αντικειμένων
- Ο οπτικός αισθητήρας 2D διασφαλίζει την ποιότητα της διεργασίας και του αντικειμένου
- Ανίχνευση επιφάνειας και περιγράμματος για στοχευμένη πλοήγηση του βραχίονα του ρομπότ
- Το φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό απλοποιεί τη διαμόρφωση
- Αξιόπιστη λειτουργία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού
Ευπροσάρμοστο και απαραίτητο
Λείπουν κλιπ συγκράτησης, υπερβολική κόλλα, οδοντωτός τροχός που είναι πολύ μικρός: Το νέο Dualis ανιχνεύει αντικείμενα και χρησιμοποιεί τις επιφάνειες, τα περιγράμματα, τις διαστάσεις και τις αποστάσεις μεταξύ τους για να ελέγχει εάν είναι σωστή η ποιότητα του αντικειμένου ή το βήμα της διαδικασίας. Το Dualis αναλαμβάνει, επίσης, αξιόπιστα τον ακριβή έλεγχο των βραχιόνων ρομπότ σε ένα αντικείμενο - αυτό το καθιστά έναν ευέλικτο αισθητήρα που είναι απαραίτητος σε διαδικασίες με χαμηλές ανοχές σφαλμάτων.
Το νέο Dualis παραμετροποιείται με το φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό Vision Assistant της ifm. Τέσσερις οδηγοί εφαρμογής υποστηρίζουν τον χρήστη στη διαμόρφωση των πιο συνηθισμένων εφαρμογών: Η ανάλυση επιφάνειας, η ανίχνευση περιγράμματος, η διαστασιολόγηση αντικειμένων και η πλοήγηση των ρομπότ μπορούν να ολοκληρωθούν – μεμονωμένα ή συνδυαστικά – με λίγα μόνο κλικ.
Απλά, πραγματοποιήστε την εφαρμογή σας βήμα προς βήμα:
Ένας οδηγός επαλήθευσης παρουσίας περιγράμματος σας υποστηρίζει στην εκτέλεση απλών ελέγχων ύπαρξης περιγραμμάτων. Ακόμα και οι πρωτόπειροι χρήστες μπορούν να παραμετροποιούν την εφαρμογή εντός 2 λεπτών.
Βαθμονόμηση αισθητήρα ρομπότ
Ο οδηγός βαθμονόμησης αισθητήρα ρομπότ επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο ενός αντικειμένου από έναν βραχίονα ρομπότ. Μέσω της βαθμονόμησης με δείκτη, τα συστήματα συντεταγμένων του αισθητήρα και του ρομπότ προσαρμόζονται με ακρίβεια μεταξύ τους.
Μέτρηση
Ο οδηγός μέτρησης επιτρέπει τον προσδιορισμό των περιγραμμάτων και των επιφανειών των αντικειμένων. Αυτά μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους και η απόστασή τους να καθοριστεί ως απόλυτη τιμή.
Μέσω του οδηγού εφαρμογής «Έλεγχος παρουσίας Blob» μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε μία εφαρμογή για την ανάλυση των blob. Τα blob είναι συνυφασμένα εικονοστοιχεία που σχηματίζουν μία επιφάνεια. Αυτές οι επιφάνειες μπορούν να ελεγχθούν ως προς το μέγεθος, το σχήμα ή άλλες ιδιότητές τους.
Απλή σύνδεση με ρομπότ
Η έκδοση ProfiNet με κονέκτορα με κωδικοποίηση L για παροχή ρεύματος διευκολύνει την απευθείας σύνδεση με βιομηχανικά ρομπότ.