You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Ισχυρή κύρια μονάδα IO-Link για τη βιομηχανία τροφίμων

Ισχυρή κύρια μονάδα IO-Link για τη βιομηχανία τροφίμων

  • Κύριες μονάδες IO-Link 4 και 8 θυρών, διαθέσιμες με κατάλληλα καλώδια Power L-Code σε IP 69K
  • Ισχύς αλυσιδωτής σύνδεσης με τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 με κωδικοποίηση L, μέγ. 2 x 16 A
  • Για ενεργοποιητές έως 2 A
  • Μέτρηση ρεύματος και διαμορφώσιμος περιορισμός ρεύματος για κάθε θύρα
  • Κύρια μονάδα και συσκευή διαμορφώσιμες μέσω του λογισμικού moneo configure

Συμπαγείς μονάδες διαύλου πεδίου με σύνδεση fail-safe

Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link χρησιμοποιούνται ως πύλες μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του fieldbus . Αποτελούν την ιδανική επιλογή, ακόμα και στο πιο δύσκολο περιβάλλον: Τα υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής είναι πανομοιότυπα με τα καλώδια σύνδεσης από τη δοκιμασμένη σειρά προϊόντων EVF της ifm. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστη, μόνιμη αντοχή σε εισροή των συνδέσεων M12 των καλωδίων σύνδεσης.

Καλώδια με κωδικοποίηση L για υψηλά ρεύματα

Χρησιμοποιούνται για την παροχή υψηλότερων επιπέδων ισχύος στη νέα σειρά κύριων μονάδων IO-Link Performance Line της ifm σε απαιτητικές εφαρμογές. Ο κονέκτορας ισχύος M12 με κωδικοποίηση L καθιερώνεται ολοένα και περισσότερο στην αγορά και αποτελεί την τέλεια λύση για την τροφοδοσία αυτών των μονάδων με ρεύμα. Αυτό επιτρέπει τη μετάδοση υψηλών ρευμάτων με χαμηλή πτώση τάσης. Η ifm προσφέρει καλώδια σύνδεσης και καλώδια επέκτασης που είναι τέλεια προσαρμοσμένα σε αυτό.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη

• Κωδικοποίηση L για τη βιομηχανία τροφίμων

Για πρώτη φορά, η ifm προσφέρει κύριες μονάδες IO-Link με δυνατότητα υψηλού ρεύματος, με ειδικά υλικά περιβλήματος και υψηλό βαθμό προστασίας για τη βιομηχανία τροφίμων.

• 16 αμπέρ σε ένα M12 κονέκτορα

Η κύρια μονάδα IO-Link παρέχεται με το τυποποιημένο M12 κονέκτορα με κωδικοποίηση L. Αυτή η τεχνολογία σύνδεσης με 5 x 2,5 mm² μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 16 A US (τροφοδοσία αισθητήρα) και 16 A UA (τροφοδοσία ενεργοποιητή). Η ενέργεια μπορεί να περνάει με βρόχο μέσω της κύριας μονάδας (αλυσιδωτή σύνδεση).

• Σύνδεση ενεργοποιητών 2 Α με υψηλή κατανάλωση ρεύματος

Προαιρετικά, μπορεί να ρυθμιστεί μία λειτουργία ψηφιακής εξόδου για το Pin 2 μιας θύρας Β. Έτσι, μεγάλες ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και ενεργοποιητές μπορούν να ενεργοποιηθούν με ρεύμα έως και 2 Α. Το Pin 2 τροφοδοτείται από την τάση του ενεργοποιητή UA.

• Επιτήρηση ενέργειας

Το ρεύμα για κάθε θύρα μπορεί να περιοριστεί, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί στο PLC. Επιπλέον, μπορούν να μετρηθούν οι τιμές τάσης και ρεύματος κάθε θύρας. Αυτό καθιστά εύκολο τον προσδιορισμό της ενέργειας που απαιτείται από μία εγκατάσταση και τη μεταφορά της σε συστήματα ERP για ανάλυση.

• Διαμόρφωση αισθητήρων με το moneo configure SA

Το διαισθητικό λογισμικό εντοπίζει όλες τις κύριες μονάδες IO-Link στο δίκτυο και δημιουργεί μία επισκόπηση όλης της εγκατάστασης. Επιπλέον, όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες υποδεικνύονται με τις αντίστοιχες παραμέτρους. Αυτό σημαίνει ότι η παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων στο σύστημα είναι δυνατή από ένα κεντρικό σημείο.

Προϊόντα

Τεχνολογία σύνδεσης