You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Ισχύς για υγρές και υγιεινές περιοχές: ecolink M12, με κωδικοποίηση L

  • Διατομή καλωδίου 2,5 mm² για ρεύματα έως 16 αμπέρ
  • M12 κονέκτορας με κωδικοποίηση L σύμφωνα με το EN 61076
  • Περίβλημα καλωδίου από φλογοεπιβραδυντικά υλικά χωρίς αλογόνο
  • Το αντιολισθητικό παξιμάδι εξασφαλίζει σφιχτή σύνδεση κατά τη χειροκίνητη τοποθέτηση
  • Ιδανικό για σύνδεση με τις κύριες μονάδες IO-Link στη βιομηχανία τροφίμων

Τέλεια σύνδεση για υγιεινές και υγρές περιοχές

Οι νέοι ecolink M12 κονέκτορες ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και εξασφαλίζουν αξιόπιστη παροχή ρεύματος από την κύρια μονάδα IO-Link στον αισθητήρα ή τον ενεργοποιητή. Η κωδικοποίηση L επιτρέπει τη μετάδοση ρευμάτων έως και 16 αμπέρ και η διατομή καλωδίου 2,5 mm² συμβάλλει στη χαμηλή πτώση τάσης.

Ασφαλής και μόνιμη σύσφιξη

Η αντικραδασμική προστασία ασύμμετρης δράσης συγκρατεί το χιτώνιο με σπείρωμα σφιχτά στη θέση του, εξασφαλίζοντας βέλτιστη και μόνιμη στεγανοποίηση. Το παξιμάδι εύκολα σφίγγει επαρκώς, ακόμη και με το χέρι.

Τεχνικά στοιχεία:

Τάση λειτουργίας: 63 V DC
Ονομαστικό ρεύμα: 16 A
Βαθμός προστασίας: IP 65, IP 67, IP 69K σε κατάσταση σύσφιξης με το αντίστοιχο στοιχείο
Ροπή σύσφιξης παξιμαδιού: 0,6 Nm...1,2 Nm, πρέπει να ληφθεί υπόψη η μέγιστη τιμή του αντίστοιχου στοιχείου

Υλικά:

Περίβλημα / σώμα λαβής: PP
Ρακόρ: Ανοξείδωτος χάλυβας
Επαφές: Επιχρυσωμένες
Δακτύλιος στεγανοποίησης: EPDM
Καλώδιο: MPPE 5 x 2,5 mm²

Εφαρμογές:

Βιομηχανία τροφίμων

Με κύρια μονάδα IO-Link:
Ασφαλής σύνδεση στο επίπεδο της διεργασίας

Σε συνδυασμό με τις κύριες μονάδες IO-Link με δυνατότητα υψηλού ρεύματος από την ifm για τη βιομηχανία τροφίμων, τα καλώδια EVF εξασφαλίζουν τη σταθερά αξιόπιστη σύνδεση αισθητήρων ή ενεργοποιητών με την επόμενη υποδομή σε δύσκολες συνθήκες διεργασιών.

PerformanceLine

Κύρια μονάδα IO-Link, για αισθητήρες και ενεργοποιητές 2 A, τροφοδοσία τάσης μέσω αλυσιδωτής σύνδεσης με τεχνολογία σύνδεσης M12 με κωδικοποίηση L.

Προϊόντα