Προσαρμογέας ράγας DIN για μονάδες διαύλου πεδίου IO-Link

- Μεταφορά κύριων μονάδων IO-Link, διακοπτών Ethernet και μονάδων εισόδου/εξόδου στη ράγα DIN
- Πλήρες σετ τοποθέτησης για διάφορα μεγέθη μονάδων
- Απλή και γρήγορη τοποθέτηση με αντοχή στις δονήσεις
- Στιβαρός σχεδιασμός για χρήση σε σκληρές συνθήκες
- Για εγκατάσταση απευθείας στη μηχανή ή στον πίνακα ελέγχου
Ευέλικτα
Είτε απευθείας στη μηχανή είτε στον πίνακα ελέγχου, οι κύριες μονάδες IO-Link και στοιχεία IO-Link μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και με ασφάλεια στη ράγα DIN. Επιπλέον, οι προσαρμογείς παρέχουν μία γρήγορη λύση για την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση μονάδων.
Συμβατά
Ο προσαρμογέας ράγας DIN διατίθεται σε δύο μεγέθη. Η μικρή παραλλαγή, για παράδειγμα, έχει σχεδιαστεί για κύριες μονάδες IO-Link 4 θυρών, ενώ ο μεγάλος προσαρμογέας υποστηρίζει κύριες μονάδες IO-Link 4 και 8 θυρών.
Εκτός αυτού, οι προσαρμογείς ράγας DIN μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για μονάδες IO-Link, διακόπτες Ethernet, μονάδες εισόδου/εξόδου Ethernet και παθητικά κιβώτια διαμοίρασης (σήματος).
Ο προσαρμογέας ράγας DIN είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις ακόλουθες μονάδες:
Κύρια μονάδα IO-Link για τον αυτοματισμό και τον τομέα IT
Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link εξυπηρετούν ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου. Επιπλέον μπορούν ταυτόχρονα να αποστέλλονται στον τομέα IT σημαντικές πληροφορίες από τους έξυπνους αισθητήρες. Με μία ξεχωριστή υποδοχή σύνδεσης IoT Ethernet, το δίκτυο IT μπορεί να διαμορφωθεί πλήρως διαχωρισμένα από το δίκτυο αυτοματισμού. Οι πληροφορίες των αισθητήρων μεταβιβάζονται στον τομέα IT μέσω της καθιερωμένης διεπαφής TCP/IP JSON.
Μονάδες εισόδου/εξόδου Ethernet
Οι αποκεντρωμένες μονάδες DI εξυπηρετούν ως πύλη μεταξύ των δυαδικών αισθητήρων και του διαύλου πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι τα δυαδικά σήματα μεταγωγής στο πεδίο μπορούν να μεταδοθούν απευθείας μέσω του διαύλου πεδίου.
Διακόπτες Ethernet
Οι αποκεντρωμένες μονάδες εξυπηρετούν ως κόμβοι δικτύου μεταξύ των συνδρομητών στο πεδίο. Συνδέονται απευθείας με ανθεκτικά και αξιόπιστα καλώδια σύνδεσης M12.
Μονάδες εισόδου/εξόδου IO-Link
Αυτές οι μονάδες IO-Link επιτρέπουν τη σύνδεση συμβατικών ψηφιακών και αναλογικών αισθητήρων καθώς και ψηφιακών ενεργοποιητών στο IO-Link. Για τον σκοπό αυτόν, προσφέρουμε μονάδες με θύρες που είτε έχουν σταθερή διαμόρφωση, είτε μπορούν να διαμορφωθούν από τους ίδιους τους πελάτες. Αυτή η μοναδική δυνατότητα ελεύθερου συνδυασμού αναλογικών και ψηφιακών θυρών σε μία μόνο μονάδα μειώνει το κόστος. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μία θύρα IO-Link στην κύρια μονάδα.