You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Πραγματικά επίπεδος και στεγανός: επίπεδος αισθητήρας πίεσης G-1/2

  • Ανθεκτικός σε παχύρρευστα και τραχιά μέσα χάρη στο κεραμικό στοιχείο μέτρησης
  • Στοιχείο μέτρησης εξαιρετικά ανθεκτικό στις αιχμές πίεσης
  • Ο πραγματικά επίπεδος σχεδιασμός αποτρέπει τις επικαθήσεις και το βούλωμα των σωλήνων
  • Συνεχής μετάδοση πίεσης και θερμοκρασίας σε ένα μόνο σημείο μέτρησης

Αψηφά τις υψηλές πιέσεις και τα τραχιά μέσα

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή όπου παχύρρευστα ή τραχιά μέσα, όπως στεγανωτικά ή κόλλες, οδηγούνται μέσω σωλήνων με σταθερή και υψηλή πίεση, ο νέος μεταδότης πίεσης G-1/2 PL15 αποτελεί την ιδανική επιλογή. Ο επίπεδος σχεδιασμός αποτρέπει την ύπαρξη νεκρού χώρου για να κολλήσει το μέσο, αποτρέποντας αποτελεσματικά το βούλωμα των σωλήνων. Το κεραμικό στοιχείο μέτρησης αντέχει σε ακραίες αιχμές πίεσης και σε τραχιά μέσα, όπως γυάλινα σφαιρίδια ή άλλα στερεά σωματίδια. Το εξαιρετικά ασφαλές σύστημα στεγάνωσης τηε σειράς PL15 της ifm εμποδίζει τα υγρά μέσα, όπως νερό ή βερνίκια, να εισχωρήσουν στο σπείρωμα της υδραυλικής σύνδεσης υπό υψηλή πίεση, να παραμείνουν εκεί ή να αναμειχθούν / επιμολύνουν τα επόμενα υγρά στην επόμενη διεργασία.

2 σε 1: πίεση και θερμοκρασία μέσω IO-Link

Η σειρά PL15 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δισύρματος αναλογικό αισθητήρας και ως ψηφιακός μέσω IO-Link. Στη δεύτερη περίπτωση, η πίεση και η θερμοκρασία μετρώνται συνεχώς, καθώς ο μεταδότης πίεσης μεταδίδει και τη θερμοκρασία του μέσου - δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δεύτερου σημείου μέτρησης. Επίσης μπορούν να μετρηθούν και οι ώρες λειτουργίας, μέσω IO-Link.

Η σωστή επιλογή για περιορισμένους χώρους και ιξώδη μέσα

2 σε 1: Πίεση και θερμοκρασία μέσω IO-Link

Το PL15 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αναλογικό δύο καλωδίων, όσο και ψηφιακά μέσω IO-Link. Στη δεύτερη περίπτωση, η πίεση και η θερμοκρασία ανιχνεύονται συνεχώς, καθώς ο μεταδότης πίεσης μεταδίδει επίσης τη θερμοκρασία του μέσου, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο ένα δεύτερο σημείο μέτρησης. Οι ώρες λειτουργίας επίσης μπορούν να ανιχνευτούν μέσω IO-Link.

Προϊόντα

Παρελκόμενα

Τεχνολογία σύνδεσης