Γρήγορο και ακριβές: το φωτοκύτταρο που μετρά αποστάσεις στην περιοχή μm
- Ανιχνεύει μικροσκοπικά αντικείμενα στην μικρομετρική περιοχή
- Κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής συχνότητας
- Με τρεις τρόπους λειτουργίας και στιβαρό, συμπαγή σχεδιασμό, για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Βολική παραμετροποίηση και ανάγνωση δεδομένων σε επίπεδο IT
Ακριβής ανίχνευση αντικειμένων σε απαιτητικό περιβάλλον
Το συμπαγές φωτοκύτταρο μέτρησης απόστασης OMH δείχνει τα δυνατά του σημεία εκεί που άλλοι αισθητήρες φτάνουν στα όριά τους.
Για γρήγορες εφαρμογές ιμάντων μεταφοράς, παρέχει συχνότητες μέτρησης έως και 1200 Hz σε λειτουργία ταχύτητας και ανιχνεύει μικροσκοπικά αντικείμενα χάρη στην ανάλυση έως και 0.01 χιλιοστά. Στη λειτουργία ισχύος, το OMH διατηρεί αυτήν την μικρομετρική ακρίβεια, ακόμη και όταν η φύση των αντικειμένων καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους από τους συνηθισμένους αισθητήρες απόστασης.
Λόγω της υψηλής ακρίβειάς του, μπορεί επίσης να διασφαλιστεί με αξιοπιστία η ακριβής διάταξη και η τοποθέτηση εξαρτημάτων, όπως π.χ. αυτά που απαιτούνται στην παραγωγή κυψελών μπαταρίας.