Μέτρηση ροής χωρίς εμπόδια: αισθητήρας υπερήχων σειράς SU Puresonic

- Ακριβής μέτρηση ροής υπερκαθαρού νερού και νερού
- Ένας στιβαρός, ανοξείδωτος σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές προεξοχές παρέχει υψηλή αντοχή στα μέσα και μόνιμη αντίσταση εισροής
- Το LED λειτουργίας σηματοδοτεί την κατάσταση του αισθητήρα σύμφωνα με το Namur NE107
- Συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα της διεργασίας είναι εφικτά με βάση την ισχύ του παρεχόμενου σήματος
Ακριβή δεδομένα μέτρησης ακόμη και με υπερκαθαρό νερό
Το SU Puresonic ανιχνεύει παροχές νερού με υψηλή ακρίβεια σε όγκους έως και 1000 l/min. Χάρη στην τεχνολογία υπερήχων, αυτό ισχύει και για υπερκαθαρό νερό με χαμηλή αγωγιμότητα, όπως παράγεται σε μονάδες αντίστροφης όσμωσης. Σε συνδυασμό με τους αισθητήρες αγωγιμότητας της σειράς LDL, μπορεί να καθιερωθεί αξιόπιστος ποιοτικός έλεγχος στη διαδικασία φιλτραρίσματος.
Ο σωλήνας μέτρησης του SU Puresonic είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και δεν περιέχει αισθητήρες μέτρησης, τσιμούχες και κινούμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται από την αρχή οι βλάβες που προκαλούνται από ζημιά, διαρροές ή μπλοκαρίσματα, που μπορεί να προκύψουν σε μηχανικά συστήματα όπως προπέλες ή στρόβιλοι, ή πτώσεις πίεσης λόγω σχεδίασης.