• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρας ραντάρ για ανοιχτά και κλειστά δοχεία

Ακριβής μέτρηση σε ανοιχτές και κλειστές δεξαμενές και
δοχεία

Ο ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης LW2120 μετρά τη στάθμη υγρών έως και 10 μέτρα, με ακρίβεια και χωρίς τυφλές περιοχές. Η χρησιμοποιούμενη συχνότητα 80 GHz εξασφαλίζει σταθερά και ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμα και αν υπάρχουν ατμός ή συμπυκνώματα στη δεξαμενή.

Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από κλειστές μεταλλικές δεξαμενές και σε ανοιχτούς κάδους.

Το σύστημα μέτρησης ραντάρ μπορεί επίσης να δει και μέσα από μη μεταλλικές επιφάνειες, επιτρέποντας στον αισθητήρα στάθμης να τοποθετηθεί εύκολα πάνω από πλαστικές δεξαμενές, όπως δοχεία IBC.

Ακριβής παρακολούθηση σε βιομηχανικό περιβάλλον

LW2120 αναλυτικά

Εξερευνήστε τις λειτουργίες του νέου ραντάρ αισθητήρα μέτρησης στάθμης στο 3D μοντέλο μας, δείτε τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, διαβάστε για πιθανές εφαρμογές, ανακαλύψτε πώς να συνδέετε το LW2120 με υπάρχοντες ελεγκτές και βιώστε τα πλεονεκτήματα του IO-Link. Για περισσότερες ερωτήσεις, επισκεφθείτε την ενότητα «Συνήθεις ερωτήσεις».