- Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
- Καινοτομίες προϊόντων
- Ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης
Ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης: Ακριβής παρακολούθηση σε βιομηχανικό περιβάλλον
Επιτήρηση στάθμης χωρίς προβλήματα
Ο ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης LW2120 μετρά τη στάθμη υγρών και παχύρρευστων μέσων σε δεξαμενές με ύψος έως και 10 μέτρα, με ακρίβεια και χωρίς τυφλές περιοχές. Η χρησιμοποιούμενη συχνότητα 80 GHz εξασφαλίζει σταθερά και ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμα και αν υπάρχει ατμός ή συμπυκνώματα στη δεξαμενή.
Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από κλειστές μεταλλικές δεξαμενές και σε ανοιχτούς κάδους. Το σύστημα μέτρησης ραντάρ μπορεί επίσης να δει και μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα, δηλαδή μπορεί να ανιχνεύει ακόμα και τη στάθμη σε πλαστικές δεξαμενές, από έξω.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ραντάρ αισθητήρα στάθμης;
Η τεχνολογία 80 GHz επιτρέπει την εστιασμένη και ακριβή μέτρηση της στάθμης ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν συμπυκνώματα, άνεμο, ατμό, ηλιακό φως ή θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.
Η αρχή μέτρησης χωρίς επαφή αποτρέπει δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την προσκόλληση των υλικών ή ζημιές από αναδευτήρες. Ακόμη και οι συνθήκες της διεργασίας, όπως η πυκνότητα, το ιξώδες, η θερμοκρασία, η πίεση και το pH, δεν επηρεάζουν τη μέτρηση.
Οι δομές παρεμβολών καταστέλλονται από τον έξυπνο αλγόριθμο, ελαχιστοποιώντας την παραμετροποίηση και διασφαλίζοντας αξιόπιστη και απρόσκοπτη μέτρηση της στάθμης.
Η τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 μειώνει τα σφάλματα κατά την εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο μία τιμή για την παραμετροποίηση, η οποία καθιστά την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη.
Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί έξω από κλειστές πλαστικές δεξαμενές και πάνω από ανοιχτές δεξαμενές.
Εφαρμογές
Περίπτωση εφαρμογής - Επεξεργασία νερού
Μέτρηση με ραντάρ χωρίς επαφή σε δεξαμενές
Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EnviroFALK GmbH σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται συστήματα καθαρού και εξαιρετικά καθαρού νερού για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών παγκοσμίως. Για την επιτήρηση της στάθμης χωρίς επαφή σε δεξαμενές, η EnviroFALK χρησιμοποιεί τον ραντάρ μέτρησης στάθμης LW2120.
Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύει στάθμη ύψους έως και 10 μέτρα χωρίς τυφλές περιοχές και σε ανάλυση χιλιοστού. Η χρησιμοποιούμενη συχνότητα 80 GHz εξασφαλίζει σταθερά και ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμα και σε περιορισμένους χώρους. Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από κλειστές μεταλλικές δεξαμενές και σε ανοιχτούς κάδους.
Η τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 εξασφαλίζει εγκατάσταση χωρίς σφάλματα μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ το IO-Link προσθέτει την ευκολία της απομακρυσμένης ρύθμισης και ανάγνωσης παραμέτρων. Ο έξυπνος αλγόριθμος στη συσκευή καθιστά απλούστατη την παραμετροποίηση μέσω IO-Link: Αφού ρυθμιστεί μία φορά το ύψος αναφοράς, ο αισθητήρας παρέχει αμέσως την ακριβή στάθμη μέσω IO-Link.
Σύνδεση συστήματος
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
- Απομακρυσμένη συντήρηση
Απομακρυσμένη συντήρηση και παραμετροποίηση μέσω καθιερωμένων συστημάτων βιομηχανικών δικτύων πεδίων και IO-Link
- Δεν χρειάζονται υπερκατασκευές
- Μείωση κόστους και αυξημένη ασφάλεια - Σύνδεση και λειτουργία
Ο αισθητήρας ραντάρ μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link. Απαιτείται μόνο μία παράμετρος. - Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων.