Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ με IO-link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/pneudraulic_device_high.jpg?v=-2018888769)
Ευέλικτη παρακολούθηση κυλίνδρου
Αυτός ο αισθητήρας IO-Link με δύο ρυθμιζόμενες εξόδους θα αναβαθμίσει το μηχάνημά σας σε χρόνο μηδέν. Οι έξοδοι μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Μια τιμή διεργασίας υψηλής ανάλυσης με εύρος ανίχνευσης 50 mm επιτρέπει τη συνεχή επιτήρηση, καθώς και την ψηφιακή μετάδοση μέσω IO-Link. Χάρη στη λειτουργία εκμάθησης και το Bluetooth, ο τοποθετημένος αισθητήρας μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί έξω από τη μηχανή.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/sb_f_1929.jpg?v=343194881)
Ένας αισθητήρας αντί για δύο: Σε κυλίνδρους μικρής διαδρομής, ένας αισθητήρας IO-Link (άνω αυλάκωση) είναι πλέον αρκετός για να ανιχνεύσει και τις δύο τελικές θέσεις αντί για δύο συμβατικούς αισθητήρες (κάτω αυλάκωση) όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.